主页 > 服务 > i.Sense CF.P电缆拉力状态监测系统 >

i.Sense CF.P电缆拉力状态监测系统

易格斯电缆拉力状态监测系统CF.P,利用传感器记录拉力信息并传输
点击图片查看3D动画

在拖链中运行的电缆需要坚固耐用。CF.P预紧力状态监测传感器可以检测出直接作用在拖链固定端去应力元件上的力,从而帮助用户真实估量电缆负载。如果拖链内的电缆负载超出了规定值,那么CF.P传感器就会将这些值记录下来并传输出去。如有必要,它还会触发系统关闭或警报。这有助于保护电缆和整个系统,延长其使用寿命。为了找到适合您电缆的CF.P传感器,您可以使用配置器。

在新窗口打开三维动画

smart_plastics_isense_CF.P_EU_rc2s
视频介绍了CF.P的优势:可测量作用在电缆上的张力;能识别错误的电缆维护;数据存储输出,用于分析
CF_GEN_CF.P_on_container_crane_CN_1
CF.P模块用于集装箱起重机,视频中介绍了安装位置,固定方式等。如果您有使用易格斯拖链的起重机,并想对它进行改进,使它免于电缆损坏,请联系我们
SMA_GEN_Mock_Up_Assembly_instructions_CFP_EU_168626768e
内含16页简单清晰的图表,其中介绍了正确安装CF.P模块的13个步骤,以及其他所需材料和工具,您可以先预览后下载
CF.P应用实例
ECS_AP_long_travel_laengster_verfahrwege_370_CN_1_317f497c72
滑行应用
ECS_AP_long_travel_energieeffizienz_370_jpg_CN_1_56aa913c4c
特殊解决方案
ECS_AP_long_travel_geschwindigkeit_370_CN_1_5fd565545f
可实现更快速度

如有问题或需求欢迎联系我们

CF_GEN_ECS_Contact_form_CN_1_44e2c3093e
适用于拖链的PVC电缆(节省成本)
易格斯的PVC外护套电缆,成本较PUR低,耐磨寿命长。如您有PVC电缆或其他电缆相关问题,欢迎咨询,我们的专家将尽快联系您
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版