3D 打印元件用于太空碎片清除测试体
助力航天器极端环境可靠性验证
- 所需产品:太空碎片清除测试体的步进电机、3D打印传动螺母、耐磨胶带
- 制造工艺:熔融沉积成型(FDM)
- 性能要求:顶出结构可靠,可耐受 - 150℃~120℃极端温差、抗辐射、轻量化、免润滑免维护
- 所用材料:iglidur® J260(FDM 工艺)
- 行业:航空航天工程
- 合作成效:步进电机、丝杠与塑料滑动薄膜协同作用,确保了弹射过程的可靠性。
应用概况
要成功收集太空碎片,首先需获取太空碎片运动状态的测试数据。来自不来梅大学与不来梅应用科学大学的 6 名学生组成团队,研发出一款火箭模块。该模块借助传感器与摄像头,通过弹射测试体来记录太空中物体的运动轨迹与位置。弹射机构采用了两套平行丝杠传动装置,这些传动装置需承受极端负载,比如空气摩擦产生的高达 200°C 的温度,且必须保持稳定运行。而 igus® 的部件恰好满足了这一需求:drylin® 丝杠传动装置均由 NEMA 11 步进电机驱动,测试体的固定座安装在用 iglidur® J260-PF 摩擦线材 3D 打印的丝杠螺母上。为使测试体能够顺利从固定座滑出并脱离火箭,还使用了塑料滑动薄膜。
问题描述
在 UB-Space 项目中,6 名学生致力于解决太空碎片的 “收集” 与处置问题。然而,要实现这一项目,以马伦・许尔斯曼(Maren Hülsmann)为首的团队需要获取充足的太空物体运动测试数据。为达成此目标,他们计划将一个立方体形状的测试物体弹射至热层,再通过摄像头与传感器对其进行观测,从而收集所需的真实数据。团队需要为火箭弹射机构的部件寻找可靠的材料,这些部件用于将测试物体从火箭上释放。材料必须满足太空环境的特殊要求,包括适应有限的安装空间与重量限制,同时要兼顾能耗控制,并具备出色的耐压性与耐温性。
解决方案
借助 igus® 专为滑动应用优化的材料,团队迅速为规划中的弹射机构找到了适配的部件。该弹射机构包含两个 NEMA 11 步进电机,每个电机通过联轴器分别与一根丝杠相连。这套结构通过采用 iglidur® J260-PF 材料 3D 打印的丝杠螺母安装在火箭舱壁上。弹射滑道的运行表面铺设了由 iglidur® V400 制成的耐磨带,从而实现测试物体的无摩擦弹射。
太空环境防护意义
不仅在地球上存在严重的垃圾问题,在太空中亦是如此。如今有超过 1000 颗卫星环绕地球运行,经过数十年的太空探索,太空中已堆积了大量垃圾。目前,地球轨道上有超过 3 万个太空物体,这些物体对正常运行的卫星构成极大威胁。它们的运行速度最高可达 25000 千米 / 小时,一旦发生碰撞,会释放出极具破坏性的能量。UB-Space 项目的目标便是收集太空中的垃圾并对其进行妥善处置。由不来梅大学与不来梅应用科学大学学生组成的这支 6 人跨学科团队,给自己设定的任务是分析太空中这些所谓 “非合作目标”(指无法主动配合回收的太空碎片)的运动规律,为开展有效的太空垃圾收集行动奠定基础。为此,团队在火箭模块中安装了一个测试体,并将其释放到热层中。这个被称为 “自由下落单元”(FFU)的测试体,在弹射后其位置与运动状态会通过传感器和摄像系统被精准记录,为团队提供了真实的数据分析依据。
igus 部件的太空应用验证
UB-Space 团队为火箭模块研发了一套特殊机构,以确保能在合适的时机可靠地弹射 FFU。但该机构在太空中的应用与在地球上的常规任务存在显著差异。船舶工程专业学生奥利弗・多恩(Oliver Dorn)表示,在太空环境中,能耗、重量与安装空间都受到严格限制,此外,空气摩擦还会导致温度升高至 200°C。经过多次测试,团队最终决定采用由两套平行丝杠组成的传动系统,通过丝杠的伸展来推送装载 FFU 的单元。弹射前会先炸开一个舱门,作为该单元的弹射出口。来自 igus® drylin® 系列的不锈钢丝杠均由 NEMA 11 步进电机驱动,丝杠在高扭矩、低转速(3 厘米 / 秒)的工况下,可实现 150 毫米的行程。该装置的另一侧通过采用 iglidur® J260-PF 材料 3D 打印的丝杠螺母固定在火箭舱壁上。为使 FFU 能尽可能平稳地完成弹射,弹射滑道内铺设了由 iglidur® V400 制成的 Tribo-Tape 塑料滑动薄膜。iglidur® 系列材料之所以非常适合这类应用,是因为其优异的滑动性能能确保弹射过程无倾斜且能耗低,同时还具备耐压、耐温特性,并且重量轻便,这些特点恰好满足了该特殊结构的设计需求。
3D 打印技术的广泛应用
除了所使用的 iglidur J260-PF 摩擦丝材外,igus 还提供其他适用于 3D 打印的丝材。顾名思义,这些丝材均经过摩擦学优化,适用于所有对摩擦和磨损有要求的应用场景。在这类应用中,客户能享受到产品带来的长使用寿命优势,其耐温性最高可达 180°C。3D 打印工艺可一次性制造出复杂的几何结构,这种增材制造工艺尤其适合用于生产原型件或小批量的特殊部件,不仅生产成本更低,而且没有最小订购量的限制。
于应用相关的任何问题请联系我

王世杰 Quill Wang 3D打印产品经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话