请输入您需要搜索的内容
主页 > 关于我们 > 品质保障 >

品质保障

质量认证、测试证书及获奖证书等

易格斯品质得以确立依赖于多年来,易格斯一直根据ISO 9001和IATF16949标准(执行情况定期接受测试和认证)实施一套独特的质量管理体系。易格斯的品质政策基于这样的目标:确定和满足客户需求,以及成为专业合作伙伴和可靠的供应商。易格斯始终致力于制造具有最高质量标准的产品和开发创新解决方案。

易格斯质量环境体系认证
ISO 9001 认证
适应范围:拖链、电缆、轴承导轨、直线导轨平台的生产加工以及工程塑料轴承的设计和开发
易格斯质量环境体系认证
IATF 16949 认证
所涉及的活动及范围:拖链系统的组装;工程塑料轴承的设计和生产,包括产品设计
易格斯质量环境体系认证
​​​​​​​ISO 14001 认证
通过认证的范围为:拖链、电缆轴承导轨、直线导轨平台的生产加工以及工程塑料轴承的设计和开发的相关环境管理活动
易格斯质量环境体系认证
ISO 45001 认证
通过认证的范围为:拖链、电缆轴承导轨、直线导轨平台的生产加工以及工程塑料轴承的设计和开发的相关职业健康安全管理活动
IGUS_GEN_Logo_20_ISO_2050001_D_2022_ff446e96c1
ISO 50001 认证
易格斯的能源管理体系已通过国际标准 ISO 50001 认证
IGUS_ICON_PFAS_free_orange_b65f71c226
不含PFAS 的 iglidur 材料
易格斯有很多不含 PTFE,或不含关键的 PFAS 物质的iglidur 材料可选,不会受到欧盟即将实施的禁令影响。
Icon_Ro_HS_II_orange_4958518df0
RoHS
使用iglidur 和 igumid 材料的组件已根据 2011/65/EU (RoHS) 进行了测试。
UL 48 month guarantee logo
UL认证
品牌承诺“易格斯基于每年20亿次循环测试的4年chainflex®高柔性电缆质保和使用寿命计算器”已通过UL认证。
PICTO_ECS_ESD_011062bff7
ESD 防静电
灰色的igumid ESD材料自2002年6月起提供防爆保护和静电积聚防护。
IPA_1504_755_Logo_01_3e3db8b26e
IPA无尘室
多种易格斯产品获得弗劳恩霍夫IPA研究所的ISO Class 1认证
ICON_official_DESINA_10fc218f26
DESINA
chainflex®高柔性电缆是根据德国机床制造商协会(VDW) 关于部件、接口和连接系统标准化的建议等标准而开发制造
IGUS_LOGO_EHEDG_company_logo_3_9ffa939a73
EHEDG
易格斯是EHEDG专家网络的成员,其任务是为食品加工业的机器和系统的卫生设计制定指南。
TUEV_20solo_4fd30a985d
TÜV
拖链和拖管的设计已经通过TÜV 型式测试和TÜV 低噪声测试。
Interbus_49460dd452
InterBus
易格斯高柔性电缆按照InterBus国际标准制造。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版