请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 机床行业 > 机床自动化 > 用于主轴供能系统的单芯电缆 >

用于主轴供能系统的单芯电缆

小安装空间、高动态、耐油耐脏污

FA0719-4a.jpeg埃马克VMC立式车床中心可提供五轴机床,用于加工复杂的几何形状。例如,制造重型部件上倾斜的钻孔和表面,这对主轴的供能系统来说是一个挑战。埃马克为该系统选用了易格斯chainflex®高柔性电缆系列的单芯电缆。

  • 所需产品:CF270.UL.D系列主轴单芯电缆、拖链
  • 要求:功率84kW,电流高达252A,安装空间非常狭小和需要具备良好的耐油性
  • 行业:机械工程、立式车床、数控机床
  • 客户的成功:节省安装空间,同时降低成本

FA0719-3.jpeg问题描述

起初推出的VMC 450-5 MT适用于加工直径达700 mm的重型零件,这是通过将基本型号VMC 450 MT扩展为带集成车铣主轴的旋转轴(B 轴)和带集成主轴的Y轴来实现的,从而使得卡车或移动机械的齿轮箱零件和外壳制造商最多需要两台机器,而不是像以前需要四台或六台机器。这节省了空间和成本,并缩短了工艺链。另一个优点是灵活性。

在VMC 450-5 MT的开发过程中,难点在于为内部开发的高性能主轴提供电源和信号,其输出功率为84kW,几乎没有任何电缆空间,在加速过程中可实现高达252A的电流。此外,主轴位于工件和刀具下方。因此,移动电缆必须得到很好的保护,防止切屑和油污。最后,主轴电缆需具备高柔性和高质量,减少维护成本。

FA0719-6.jpeg解决方案

考虑仅使用单芯电缆实现主轴的能量供应,chainflex®高柔性电缆CF270.UL.D系列正是为这类移动应用而开发,具有极长的使用寿命,这对埃马克和埃马克机床的用户来说非常重要。同时采用了单芯电缆,也降低了成本,更具性价比。该系列主轴电缆,具有耐油性和耐磨损的性能,已获得UL认证。

在VMC机床中,使用的是横截面达50mm2的单芯电缆,在特殊情况下可达70mm2。外护套采用优质PUR制成。TPE用于屏蔽层下方的芯线绝缘,从而有效提高电缆的耐温性,同时可承受高动态主轴上的永久高负载。

此应用中涉及的产品系列

联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版