请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 包装行业 > 食品工业 > 高柔性电缆为膜生物反应器的生产制造提供更高运行可靠性。 >

高柔性电缆为膜生物反应器的生产制造提供更高运行可靠性。

极小弯曲半径、高动态运行、高湿度环境下,电力与数据传输稳定可靠。

图片未找到
2026年vector 环保奖获得者
德国 Membion 公司专注于膜生物反应器专用膜分离过滤模块及整套系统的研发、生产、安装与销售。企业总部坐落于Roetgen,在各类严苛工况应用中,选用易格斯高柔性预装配电缆,可在膜过滤器生产全过程中,保障设备具备高运行可靠性。
项目简述
  • 所需产品:装配电缆为膜过滤器生产工厂提供能源及数据传输。

  • 应用要求:在全自动化生产流程中,整套应用须在高湿度、高动态工况下稳定运行;同时可适应流量波动及不同程度污染的复杂环境。

  • 应用成功点:高柔性 chainflex 电缆具备极小弯曲半径,即使在狭小空间内也能实现节省空间安装。电缆外径小,不仅可在拖链内部可靠使用,也能直接在拖链外部敷设应用,实用性极强。
图片未找到
所需产品:
图片未找到
CFBUS 高柔性电缆
图片未找到
CF9.UL 控制电缆
图片未找到
CF240 数据电缆
应用难点
气候变化与全球化正给水行业带来全新挑战。德国政府出台的《国家水资源战略》要求减少有害物质向水体排放,这就需要对污水处理厂的废水排放执行更为严格的限定标准。膜生物反应器(MBR) 是有效的解决方案之一,借助膜过滤技术,其出水水质可提升近千倍。细菌、多重耐药病菌及微塑料均可被完全截留;搭配粉末活性炭使用时,还能去除药物残留等微量污染物。因此,膜生物反应器可满足污水处理第四处理阶段的全新要求,依据新版城市污水法规(KARL),未来德国众多污水处理厂都将强制执行该处理标准。
德国 Membion 有限公司研发了节能型膜过滤器,相较传统 MBR 系统,既大幅降低能耗、节省占地空间,还无需对进水进行精细格栅预处理。在德国埃菲尔地区某污水处理厂开展的联邦教育与研究部(BMBF)项目中,该技术实现节能超 90%、占地减少 75%,自 2022 年初起便在厂区稳定运行,持续验证各项优势。Membion 正引领新一代 MBR 技术的发展,集水环境保护、气候保护与经济效益于一体。终端使用场景工况具备高动态运行、环境条件严苛等特点。
整套设备需在高湿度环境下稳定运行,同时能够适应流量波动以及不同程度的污染物负荷。
对配套部件而言,技术难点在于:在多变的物理、化学工况负荷下安全处理工艺介质,在保障高效水处理的同时,维持极高的运行安全等级。通过针对性的技术优化,整套系统实现了优异性能,成功达成最高 90% 的水资源回用率目标。
解决方案
chainflex电缆凭借极小弯曲半径优势脱颖而出,即便在狭小空间内也能实现节省空间安装。一大实用亮点是:得益于小外径尺寸,该电缆不仅可以在拖链内部稳定使用,也可直接在拖链外部敷设应用。此外,chainflex 支持灵活的订购批量,可根据个性化需求进行定制选型。线上工具全天候可用,大幅简化项目规划与产品选型工作。遇到产品相关问题时,还可获得专业、高效的技术支持,使用更加省心便捷。
由于特殊的电缆结构设计,市场上其他同类竞品均无法满足工况要求。尤其面对高动态运行、高湿度等特殊严苛环境挑战时,chainflex电缆能够稳定、高效地满足各项应用参数指标。
电缆搭配多款易格斯拖链一同使用,为生产工厂的运行效率提供了长期可靠保障。凭借线上工具更直观了解操作界面,可快速完成拖链选配与参数配置。最终不仅有效控制了综合使用成本,还显著提升了设备整体运行性能。
Membion GmbH
凭借独特的电缆结构设计,市面上其他同类产品均不在考虑范围之内。尤其在高动态运行、高湿度等严苛工况环境下,该系列电缆能够稳定且高效地满足各项应用技术参数要求。
图片未找到
图片未找到
图片未找到
图片未找到
探索包装行业的多元化解决方案:
  • 滑动轴承、滚珠轴承、法兰轴承等轴承技术产品
  • 刀口滚轮
  • 直线导轨与直线模组
  • 用于规格调节的齿轮箱传动技术
  • 拖链及高柔性电缆
  • 高性价比协作机器人、线性机器人、delta分拣机器人
  • 3D 打印、棒材铣削、注塑成型工艺定制零部件
  • …… 以及更多其他产品。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版