请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 物流行业 > 适用于高强度自动化仓储系统的拖链电缆 >

适用于高强度自动化仓储系统的拖链电缆

viastore内部物流应用

FA2316-1.jpeg工厂内部物流在全球范围内的重要性与日俱增,物流系统供应商需要规划并确保自动化仓储系统的运行,包括存储和检索设备 (SRU)。这些系统必须快速灵活地工作,以便能够应对不断变化的订单周期和数量。

自 1970 年以来,总部位于斯图加特的维世多公司一直致力于开发和生产适用于各种规模和速度等级的仓库存储和检索设备,并根据行驶速度和有效载荷将其分为三种基本类型。

应用要求

  • 快速灵活的移动
  • 安全无故障运行
  • 满足低温及高温环境
应用难点
  • “viaspeed”系统专为塑料容器和纸箱设计,有效载荷50kg,行驶速度6m/s,加速度3m/s²
  • “viaspeed XL”系统运输容器和托盘,可拾取重达300kg的货物,行驶速度高达5m/s,垂直加速度2m/s²,运行温度-40℃到45℃
  • viapal可处理托盘、金属丝网箱等,负载重达3吨,行驶速度3m/s,垂直加速度预计1.5m/s²
以上性能表明,SRU对供能系统的要求非常高,同时,用户要求自动化解决方案可靠且耐用,以确保工厂的高可用性并保持较低的维护成本。
易格斯解决方案
  • chainflex®高柔性电缆专为拖链移动应用而开发,可应对高速高负载移动下产生的振动,即使在高动态条件下,也能避免芯线断裂等风险
  • 得益于30多年电缆制造经验和测试实验,chainflex®具有长使用寿命并提供四年质保
  • 基于德国总部测试实验室的大量数据,通过在线工具“电缆使用寿命计算器”可计算预期使用寿命,提早规划维护周期,避免计划外停机
  • TPE外护套电缆可用于极端温度,在总部低温实验室中已通过测试
图片未找到
易格斯拖链和电缆安装在起重装置中,为系统供能及提供数据传输
图片未找到
在易格斯低温实验室中,电缆在-40°C 至+60°C的温度下运行测试

通过在线工具,计算电缆的预期使用寿命,使维护计划有效进行

易格斯为高柔性电缆提供四年质保。使用具体条件下测试所有电缆的真实数据,流入数据库,在此基础上计算产品的预期使用寿命,每个用户都可以在易格斯网站上找到该在线工具,并以节省时间的方式自行计算。易格斯数据库是使用寿命计算器的基础,该数据库经过数十年的发展,其中存储了测试实验室数测试结果以及高柔性电缆开发和生产经验。在此基础上,在线工具计算出高柔性电缆的预期使用寿命。

viastore systems的设计主管强调电缆的预期使用寿命很重要,他们不希望发生任何一次意外停机。用户很喜欢易格斯的在线工具,帮助他们轻松选择合适的产品,此类附加服务有助于节省设计时间并降低成本。

任何应用相关的问题请联系我
中国行业经理
余飞 Henriqve Yu 物流行业经理
座机: 021-80366623
邮箱: hyu@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版