主页 > 新品 > 2023新品 > 2023新品-CF98.PLUS/CF99.PLUS控制电缆 >

2023新品-CF98.PLUS/CF99.PLUS控制电缆

... 质保双循环次数高达1亿次...

具有1亿次双循环或3xd弯曲系数的超强耐久性

易格斯于2003年推出的非屏蔽和屏蔽电缆系列CF98/99通过采用全新合金材料导体,实现了弯曲性能方面的巨大技术飞跃。现在,为了满足用户在安装空间和使用寿命方面的更高要求,我们又新推出了CF98.PLUS和CF99.PLUS两款电缆,它们可以满足最高的机器制造商标准,且质保的使用寿命增加250%。新品电缆能可靠用于弯曲系数达3xd的安装空间极小的应用。当然,易格斯可为它们提供明确的使用寿命质保承诺,经UL认证。

    精进技术

    降低成本

  • 弯曲系数降至3xd
  • 节省25%的安装空间
  • 所有之前的产品可全部更换
  • 使用寿命延长250%,达1亿次双循环
  • 常备库存

    测试结果

     可持续性   

  • 产品正在测试中(测试编号5002)
  • 材料开发基于易格斯测试实验室里进行的数十亿次运动测试
  • 得益于较长的使用寿命,能切实保护资源,从而有利于提高经济效益和保护环境

易格斯2023控制电缆新品CF98.PLUS/CF99.PLUS,具有1亿次双循环质保或3xd弯曲系数的超强耐久性


2023年其他新品

如有任何产品相关的问题请联系我
ECS_PPL_cable_sales_engineer_CN_2_9bc6e866c3
胡飞飞 Kris Hu 电缆产品销售工程师
邮箱: khu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_21_42880eb586
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版