2023新品 - 动力电缆CF38.O.PE
适用于低温环境和小弯曲半径
CF38高端动力电缆系列新增无地线规格
如果以不同的方式安装保护地线(PE),则通常会使用不带接地线的动力电缆。为了满足这一市场需求,igus® 现推出了一种新的拖链用电缆方案 - CF38.O.PE系列电缆。
该系列为无卤素高端电缆,采用TPE护套,因此它们对机械负载(如小弯曲半径拖链)和外部影响(如低至-35°C的低温环境)具有极佳的耐受力。通过这项创新,我们不仅进一步扩展了CF38系列,还为已停产的CF35.UL电缆提供了很好的替代品。这意味着新品电缆可以无障碍替代之前的产品系列。带TPE外护套的CF38.O.PE新型高端动力电缆已获UL认证,质保使用寿命增加25%。
![]() | ![]() |
精进技术 | 降低成本 |
|
|
![]() | ![]() |
测试结果 | 可持续性 |
|
|
其他相关产品信息
2023其他新品
任何产品相关的问题请联系我

胡飞飞 Kris Hu 电缆产品销售工程师

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话