请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 动力电缆 > 2023新品 - 单芯动力电缆CF340.100.01 >

2023新品 - 单芯动力电缆CF340.100.01

非常适用于起重机长行程应用

CF_GEN_news_HMI23_CF340_crane_EN_1.jpg久经验证的TPE高端单芯电缆CF340系列新增加一款截面积10mm²的电缆

单芯动力电缆也被称作驱动电缆,它在很多领域具有显著优势。与四芯动力电缆相比,单芯电缆可以承载更高的电流,因此它们经常被用于大型驱动装置中。与多芯电缆相比,紧凑的单芯电缆结构更坚固,因此它们也可以用于有限安装空间和长行程的拖链中。

除此之外,节省空间的单芯电缆的性价比也要优于多芯电缆。它们可以提高生产速度,因此能节省生产成本,并最终能节省用户的成本。在起重机行业,RTG和STS起重机多年来一直都在使用单芯电缆。因此,现在igus又为CF340单芯电缆系列新增加了一款TPE外护套的CF340.100.01电缆,为用户提供了更多单芯动力电缆的选择。

    精进技术

    降低成本

  • 可以满足拖链应用最高要求的TPE外套
  • 弯曲半径比四芯高端电缆小54%
  • 单芯电缆,节省38.58%的成本
  • 使用寿命延长25%,规划可靠性更高

    测试结果

     可持续性

  • 经UL验证的chainflex®实验室测试
  • 在线计算用于特定应用中电缆的使用寿命
  • 得益于较长的使用寿命,能切实保护资源,从而有利于提高经济效益和保护环境

其他相关产品信息

2023其他新品

任何产品相关的问题请联系我
ECS_PPL_cable_sales_engineer_CN_2_9bc6e866c3
胡飞飞 Kris Hu 电缆产品销售工程师
邮箱: khu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_21_42880eb586
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版