TC-ER动力电缆CF33.UL系列
已通过UL列名,适用于拖链及电缆架
CF33.UL系列已通过UL列名,是igus®首款获此认证的TC-ER动力电缆,用于移动拖链中。对客户而言,选择该电缆的好处在于,可以在拖链之后直接将电缆铺设到电缆支架或托盘上,而无需在拖链和电缆支架之间设置插入点。该电缆为带屏蔽的PVC动力电缆,进一步丰富了chainflex®系列的产品范围,给客户更多的选择。
![]() | ![]() |
精进技术 | 降低成本 |
|
|
![]() | ![]() |
测试结果 | 可持续性 |
|
|
技术数据
| 产品代码 | 芯数及截面积(mm²) | 外径(mm) | 铜含量(kg/km) | 重量(kg/km) |
| CF33.UL.15.04 | (4G1.5)C | 12.5 | 99 | 214 |
| CF33.UL.25.04 | (4G2.5)C | 14.0 | 144 | 279 |
| CF33.UL.40.04 | (4G4.0)C | 16.5 | 211 | 391 |
| CF33.UL.60.04 | (4G6.0)C | 20.0 | 320 | 605 |
| CF33.UL.100.04 | (4G10)C | 24.0 | 500 | 870 |
| CF33.UL.160.04 | (4G16)C | 28.0 | 781 | 1276 |
| CF33.UL.250.04 | (4G25)C | 32.0 | 1173 | 1783 |
相关信息推荐
更多新品