请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 用于驱动技术的chainflex®高柔性电缆 >
CF_GEN_antriebstechnik_high_end_DE_91e65a1879

用于驱动技术的chainflex®高柔性电缆

更小的弯曲半径、更小的机器,以及更多的设计可能性

如今,很多机器都倾向于小机体和紧凑的设计,因此拖链内的小半径动力传输越来越常见。为此,必须使用能够承受这种额外负载的电缆。与此同时,客户还要求电缆经久耐用,并具有高安全性和可靠性。标准电缆显然无法满足这些要求。那么哪些电缆适用于有限的安装空间呢?又该如何确保电缆同时具备高安全性和耐久性呢?您可以在此找到相关问题以及答案。

CF_GEN_CF38_high_end_EN.jpeg

安装空间节省高达25% - 动力电缆

动力电缆是一种相对比较简单的电缆。它的唯一作用就是为电机供电。它与变频器相连接,电压等级为600V/1000V,且拥有四个芯线(L1、L2、L3、PE),动力电缆常用于动力传输量较大的应用。近年来,自动化技术的要求急剧增加。

为了满足更高的需求,同时保证电缆在拖链中良好运行并能承受高动态负载,动力电缆的材料及设计对其性能至关重要。确保高负载下提供可靠的动力是基础。港口起重机就是一个很好的例子。

易格斯动力电缆由高机械性能的XLPE绝缘材料制成。它们专为拖链而开发,具有低电容,可以实现快速、低损耗的变频,并能耐受非常高的绝缘温度和电流密度。可用于长行程及狭小安装空间,能实现较长的使用寿命。为了能够在狭小的安装空间内持续运动,芯线中绞合线的质量非常高,确保电缆经久耐用,提供持续可靠供能。

您可以在此找到关于chainflex® 动力电缆的更多信息。

CF38动力电缆经易格斯实验室测试

CF_GEN_CF29.D_high_end_EN.jpeg

安装空间节省高达32% - 伺服电缆

与动力电缆一样,伺服电缆也可用于为电机供能。当然,我们也在这里使用了XLPE绝缘材料。同时,伺服电缆还有其他重要的功能:它可为电机制动传输动力或用于实现温度传感器到变频器的信号传输。出于这个目的,伺服电缆有一个或两个额外的控制对线,需要实现更高的屏蔽,以便达到稳定传输,确保电缆结构不会被损坏。伺服电缆通常还有一个总屏蔽,以防止电磁干扰,从而实现更佳的电磁兼容性。因此,伺服电缆比动力电缆复杂得多,也拥有更多的芯线。另外,额外的屏蔽控制对线也意味着它们不再像动力电缆那样具有对称机械结构,这给高品质电缆设计带来了极大的挑战。

解决方案是使用甲胄式挤压成型内护套,它可为屏蔽提供坚实的基础,同时包裹额外的屏蔽控制对线,并纵向引导芯线。因此,内护套非常重要,它是保证伺服电缆结构经久耐用和持续高品质屏蔽的唯一方式。此外,由于长行程和小弯曲半径也会给电缆造成很大的应力,因此必须为电缆添加特殊的防护。伺服电缆常用于存储和检索设备中,同时它们也是机床和线性输送机器人的重要组件。

 

您可以在此找到关于chainflex® 伺服电缆的更多信息。

CF29.D伺服电缆经易格斯实验室测试

CF_GEN_CF11.D_high_end_EN.jpeg

安装空间节省高达32% - 测量系统电缆

测量系统电缆通常也被称作反馈线或编码器线。它们主要用于从发射器系统到变频器的信号反馈传输。在自动化技术中,速度和位置等信息对驱动器的正确使用非常重要,这些信息通过电缆中的各种信号芯组合高密度传输。这些芯线组合可能包括各种截面、芯数和屏蔽组合,它们在移动过程中需要特殊防护。这一点可以通过使用特殊的屏蔽对线或元件护套实现。

由于长行程和小弯曲半径容易对电缆造成极端应力,因此这些因素也会对电缆的结构设计产生很大影响。由于测量系统电缆是连接驱动和控制系统的重要通讯部件,因此对EMC防护有着特殊的要求。高品质材料(如TPE)、坚固的甲胄式挤压成型内护套、具有高屏蔽覆盖率的紧密编织的屏蔽层,以及优化的编织角度都是持久耐用且安全可靠的测量系统电缆不可或缺的重要组成部分。由于测量系统电缆广泛应用于各种移动应用中,所以这些组件非常重要。

您可以在此找到关于chainflex® 测量系统电缆的更多信息。

CF11.D测量系统电缆经易格斯实验室测试

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版