无尘室中的chainflex®高柔性电缆
无尘室(洁净室)对电缆要求极为严苛,运动部件须高度耐磨,因为任何微小的污染都会对产品及工艺产生不利影响,导致损失。室内会设有气流清除微小颗粒,同理,使用低磨损的产品,能从源头省去后续耗时费力的清除环节。为此,我们在自有无尘实验室中研发与测试产品,经弗劳恩霍夫研究所进行无尘等级(ISO 1级)洁净适用性认证,从而为您提供经IPA测试认证的系列产品。
无尘室问答
1 2 3
*注:多种igus® chainflex® 电缆系列已通过弗劳恩霍夫IPA研究所依据DIN EN ISO 14644-1标准进行的ISO 1级或2级认证(报告编号IG1303-640-1与IG0704-400)。该认证涵盖1,084款经护套材料测试的chainflex® 标准电缆,其中918种获IPA 1级认证,166种获IPA 2级认证。