饮料行业的输送线
了解我们的先进组件,让您的应用更高效、更耐用且免维护。我们通过这些创新的解决方案优化饮料行业的输送机技术,如 Apiro 齿轮箱的精确栈道调整、igubal 免润滑法兰调心轴承以及耐磨带和喷涂过 iglidur 涂层粉末的低摩擦表面。

与传统解决方案相比,igus能省多少?
举例1:200个调心带座轴承 | |||
![]() | 传统金属轴承 | igubal JEM球面轴承 | |
| 采购成本 | 1,350 欧元 | 300 欧元 | |
| 预计使用寿命 | 1 年 | 4 年 | |
| 润滑油成本(每年) | 45 欧元 | 0 欧元 | |
| 润滑工时(每年): 3 分钟/每个轴承 x 24 次/年 x 200 个轴承 | 240 小时 | 0 小时 | |
| 工时费:人工单价(30 欧元/小时)x 润滑工时(240 小时) | 7,200 欧元 | 0 欧元 | |
| 年度总费用 | 8,595 欧元 | 75 欧元 | |
每年节省的费用 | 8,520 欧元,节省99% | ||
举例2:Apiro组件用于输送机调节机构(假设输送线长度需要24节) | |||
![]() | 传统手动调节 | apiro自动调节 | |
| 调节次数 | 48次 | 2次 | |
| 每个位置单次调节所需时间 | 1.25分钟 | 0.5分钟 | |
| 所需总时间 | 60分钟 | 1分钟 | |
节省总时间 | 59分钟,加快98% | ||