请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 木材加工 > SERRA锯木机使用自润滑滑动轴承和直线轴承 >

SERRA锯木机使用自润滑滑动轴承和直线轴承

“从迪拜到苏门答腊,从西伯利亚到巴拿马——世界上几乎没有哪个国家不在使用我们的高性能锯木机。”SERRA Maschinenbau GmbH的首席执行官汉斯·弗里茨(Hans Fritz)说。“从面向业余锯木爱好者的低成本入门型号到高度专业的锯木机,我们为每种需求提供定制化的解决方案。为了能够在各种严苛天气条件下运行,易于操作,并且便于维护和保养,在各个运动部位我们都选择了易格斯免润滑的方案。”

  • 所用产品:iglidur® J 滑动轴承, drylin® 导轨滑块
  • 技术要求:由于机器工作在世界各地,轴承实际工况温度有很大差异。同时,轴承还需要应对灰尘和碎屑的严重污染
  • 行业:木材加工
  • 客户的成功:iglidur 滑动轴承材料保证在所有气候条件下都能平稳运行。由于自润滑特性,它们不会像传统轴承那样快速磨损,而且维护成本低。
IGUS_AP_SERRA_saegewerk_FA_1708_CN_3_df41ca36d3
问题
由于机器工作在世界各地,它们会面临极冷或者极热的环境,轴承实际工况温度有很大差异。同时,锯木现场会有大量污垢,轴承需要应对灰尘和碎屑的严重污染。在工作过程中,机器会产生冲击和震动,从而对轴承点施加额外的应力。
解决方案
SERRA Maschinenbau GmbH 公司在易格斯找到了合适的轴承方案。iglidur J 滑动轴承,无需润滑,完美解决了灰尘、木屑污染难题,还能有效缓冲工作冲击,降低摩擦系数,让设备运行更平稳。drylin 线性导轨系统,干式运行、自润滑,抗污染又坚固耐用,极大减少了维护频次。

几年来,我们在锯木机的各个部位越来越多地使用塑料平面轴承。这些轴承在最恶劣的工作条件下表现出色,无需润滑,且安装非常便捷。

——Manfred Rosam,SERRA Maschinenbau GmbH 设计办公室负责人


冲击、碎片、锯末、严酷气候……
沙漠地区的极端高温、西伯利亚的严重霜冻以及雨林的高湿度……无论天气如何,都不该影响锯木机的功能。此外,在处理树干时,会面临极高的冲击负荷,以及在实际工作过程中产生的大量木屑、锯末和灰尘。凭借每小时高达10立方米的产量,任何尺寸的木材都可以被安全、快速且灵活地切割。“我们提供高品质的机器,并始终处于技术发展的前沿。”设计办公室负责人曼弗雷德·罗萨姆(Manfred Rosam)说道。“我们为客户提供技术先进的解决方案。几年来,我们在锯木机的各个部位越来越多地使用塑料滑动轴承。这些轴承在最恶劣的工作条件下表现出色,无需润滑,且安装非常便捷。”罗萨姆解释了其中的一些优势。
在成功的“Montana”机型里,特别是在用于直径高达90厘米原木的移动式宽带锯木机中,最多使用了40个来自igus® GmbH塑料轴承——而且这一趋势还在上升。这款专业的锯木厂于2006年下半年推出,如今已在世界各地成功投入使用。例如,在角挡板和预切割装置中,iglidur® J 材料制成的滑动轴承展现出了其极高的性能价值。drylin®直线平面轴承配备iglidur® J 滑动膜,在调平过程中表现出色。灵活的drylin® W导向系统也配备滑动膜,用于锯条导向。由于其耐磨性和摩擦特性,iglidur® J 材料最适合大多数直线领域的应用,这也是众多igus®直线滑动轴承配备这种材料滑动膜的原因。
IGUS_AP_SERRA_saegewerk_FA_1708_CN_2_a580ffa049
iglidur J 塑料轴承被用于旋转和移动部位
IGUS_AP_SERRA_saegewerk_FA_1708_CN_1_8a5882a272
drylin W 用于锯条导向
总结
移动锯木机的优势与发展
越来越多从业者意识到移动锯木厂的优势,它能随时到达木材加工地,不同型号和价格可满足各类客户需求。SERRA 公司 CEO 汉斯・弗里茨称全球已有超 1000 套移动和固定式系统在使用,仅在德国就售出超 400 台宽带锯木厂设备,该公司设计部门负责人曼弗雷德・罗萨姆表示持续创新和减重对公司很重要。
自润滑轴承技术的优势
轻质且坚固的塑料轴承在锯木机所有涉及转动或滑动的部件中广泛应用,替代滚珠轴承或涂油的钢对钢导向。在调平过程中,用于线性滑动膜的 iglidur® J 材料摩擦系数良好,由于是干式自润滑系统,其抗污染能力极强且坚固耐冲击。曼弗雷德・罗萨姆总结,他们在各类锯木机使用的直线滑动膜已有六年之久,效果从一开始就很好。
我很乐意为您解答关于dryin直线轴承的疑惑
孙世军
孙世军 Strang Sun drylin导轨滑块产品工程师
邮箱: ssun@igus.net
DRL_PPL_Strang_Sun_CN_1_4cc227ea86
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版