请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2025新品 > 半成品材料新品 >

半成品材料新品

多功能、坚固且可持续
SFP_PROD_iglidur_C300_round_bar_1_488591339a
iglidur C300 棒料
由 iglidur C300 制成的棒料具有出色的滑动性能、低吸湿性和极高的耐磨性,这意味着即使在高负载下也能保持尺寸稳定。它是机械工程、汽车和输送机技术的理想选择。C300 还因其耐化学性而脱颖而出。
机械负载能力
SFP_3_DSTILL_Kettenfuehrungsprofil_DE_1_85b65c569a
链条导向型材
igus专门为链条导向应用而开发的型材,具有出色的耐磨性能和高负载能力,是动态应用的理想选择。它们具有对潮湿、化学品和温度波动的抵抗力。
新设计,新功能
SFP_GEN_CNC_Service_Update_2025_DE_1_e4dabec755
CNC服务
igus CNC 服务升级。提供操作优化和其他新功能。除了机加工零件外,您现在还可以计算需要组合加工工艺的元件。您还可以简化公差、螺纹和曲面的配置,体验更顺畅。
更顺畅的滑动
SFP_PROD_tribo_soft_tape_1_4129a7285d
缓冲耐磨带
集成了泡沫层的新型 iglidur® A160 耐磨带可减少摩擦和冲击,例如在传送带上运输瓶子等易损产品时。这最大限度地减少了损坏并使生产过程更加安全。iglidur® A160 材料具有出色的滑动性能、食品适用性(符合欧盟/FDA 标准)和高耐磨性,同时泡沫材料还可以吸收冲击。
增加摩擦力
SFP_PROD_Non_slip_tape_2_fc8d54ef68
防滑带条
与促进滑动的传统材料不同,防滑胶带是专门为将产品或物体固定到位而开发的。其防滑表面保证了精确固定,而其坚固的材料成分确保了长期可靠性。
2025年春季新品
耐高温,低成本
SFP_PROD_iglidur_ECO_A500_round_bar_1_4fcaf22608
iglidur® ECO A500棒材
由 iglidur® ECO A500 棒料制成的零件具有非常好的耐化学性,适合在高达 +250°C 的高温下作为长期运动。 此外,iglidur® ECO A500 棒料还具有高性价比。
耐磨全能型
iglidur_SFRW_300_3000_300_2_c013640f94
iglidur® W301 棒料
由 iglidur® W301 棒料制成的部件在几乎所有温度下都具有很高的耐介质性和低磨损率。它们还具有抗冲击能力。
高抗介质和抗冲击性
SFP_PROD_iglidur_B250_round_bar_1_0d4f7dfee0
iglidur® B250 棒料
由 iglidur® B250 棒料制成的部件具有良好的耐磨性和耐介质性。它们对边缘压力不敏感,并且具有高抗冲击性。

ECON 低成本材料

ECON 系列是我们提供的一系列兼顾高性能和性价比的新材料。

这些材料可以覆盖大量的应用范围,且可选尺寸多。

FEC200 材料,导电
棒材
SFP_PROD_SFRFEC_200_3000_1_45ff0d6f9e
板材
SFP_PROD_SFPFEC_200_15_1000_610_1_4d3268fa9e
PEC200 材料,高刚性
棒材
SFP_PROD_SFRPEC_200_3000_1_4d302a68de
板材
SFP_PROD_SFPPEC_200_15_1000_610_1_97eb5eed61
REC200 材料,良好的机械性能
棒材
SFP_PROD_SFRREC_200_3000_1_04e4f124d8
板材
SFP_PROD_SFPREC_200_15_1000_610_1_6833a5cc1a
WEC230 材料,高抗冲击性和抗缺口冲击性
棒材
SFP_PROD_SFRWEC_230_3000_1_f1ebd4b24e
板材
SFP_PROD_SFPWEC_230_10_1000_610_1_8a2b54a151
W1EC230材料,尺寸稳定性高
棒材
SFP_PROD_SFRW_1_EC_230_3000_1_142b483f3d
板材
SFP_PROD_SFPW_1_EC_230_20_1000_610_1_72261e5abc

2024年秋季发布产品
不含PTFE成分的材料
iglidur® JPF 板材
SFP_PROD_SFPWEC_230_10_1000_610_1_6e7788aae9
由 iglidur® JPF制成的部件具有非常好的耐磨性、良好的耐化学性、低吸湿性,并且不含 PTFE。
iglidur® W300PF 棒料
iglidur_SFRW_300_3000_300_2_c6b9375cec
由 iglidur® W300PF 制成的部件具有很高的耐介质性和耐磨性、低吸湿性,并且不含 PTFE。
与产品有关的任何问题请联系我
中国半成品材料产品经理金光明
金光明 Tab Jin 半成品材料经理
座机: 021-80366948
邮箱: tjin@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_26_3bec83e6bf
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版