主页 > 轴承 > 滚珠轴承 > 如何安装滚珠轴承? >

如何安装滚珠轴承?

XRS_SCR_Installation_recommendation_DE_1.jpeg

  1. 轴承座(公差 H7)
  2. 正面(滚珠可见)
  3. 背面(保持架可见)
  4. 先将轴承正面压入安装
  5. 安装带倒角的轴(公差 h6)
  6. 必须设置定位凸台

金属滚珠轴承的安装

金属深沟球轴承最常见的安装方式是过盈配合,但轴和轴承座尺寸需要满足特定公差。

一般规则:

  • 旋转的套圈采用紧配合(过盈配合)
  • 静止的套圈采用松配合(间隙到过渡配合)
  • 若轴承受冲击,旋转与静止套圈都用紧配合

轴承必须既便于拆装,又要防止套圈打滑。此外,内圈还需要用夹紧套、螺母或夹紧螺丝固定。

在热装工艺(也叫缩紧安装)中,金属滚珠轴承通常通过感应加热到最高 125℃,轴承整体膨胀后才能比较轻松套在冷轴上,冷却收缩后就会与轴形成极牢固的配合。

那 xiros 塑料滚珠轴承如何固定、安装与测量?

我们是全球少数用注塑工艺生产轴承套圈的厂家,带来这些优势:

  • 高压注塑成型,耐磨性高
  • 材料分布均匀
  • 生产成本低,价格实惠
  • 轴承安装更简单

正因如此,塑料轴承的测量和固定规则与金属 / 陶瓷轴承不同。塑料轴承的外圈是锥形的,窄端朝前就能轻松装入轴承座;压入 H7 公差轴承座后,轴承间隙会减小。所以测量轴承时,必须从注塑点旋转 90° 开始,测整个宽度。

与产品有关的任何问题请联系我
中国滚珠轴承和关节轴承产品经理陈亚
陈亚 Daniel Chen xiros®产品经理
座机: 021-80366946
邮箱: dchen@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版