请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 汽车行业 > 车用轴承 > 乘用车 > 驾乘接触 > 座椅 > 靠背调节 >

靠背调节

一直以来各类车辆中都普遍配备着手动或电动靠背调节机构,用于将靠背调整到舒适的角度。对于现代座椅设计来说,噪音小、重量轻和免润滑至关重要,而这些也正是易格斯组件所具有的重要特征。此处采用的是易格斯iglidur滑动轴承,它具有摩擦系数低和磨损小的特点,且无需额外润滑。

轴承在开发或试验阶段经过了各项测试,比如承载能力的碰撞测试、耐久测试, 检查轴承在-20°至+80°C的温度范围内的磨损情况以及运行时所产生的噪音大小。结果,这些滑动轴承成功通过测试,期间没有进行任何维护也没有产生故障。此外,上述提到的iglidur材料还具有其他优点,比如可以满足车辆内部的低雾化要求,以及在振动发生时可以减轻座椅系统的振动等。

  • 所需产品:用于角度调节的无噪音和低间隙轴承
  • 要求:噪音小、减振、低间隙、低雾化、承载能力强、重量轻、免润滑
  • 匹配产品:由 iglidur X、iglidur G和iglidur GLW等制成的各种特殊部件
  • 为客户带来的益处:由于制作材料经耐磨优化,且内含固体润滑剂,因此产品的摩擦系数很低,从而将调整过程中产生的噪音降到最低。此外,特殊的结构设计使得轴承可适应安装情况,以低间隙运行,同时也大大节省了开发和设计所需的时间。
任何应用相关的问题请联系我
中国汽车行业经理梁伟
梁伟 Ethen Liang 汽车行业经理
座机: 021-80366203
邮箱: eliang@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版