主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 防锈剂对轴承压配合力的影响 >

防锈剂对轴承压配合力的影响

iglidur®滑动轴承与各种防锈剂的适用性测试

测试说明
如果轴承安装位置要在100%无润滑的情况下运行,为了避免基座生锈,建议使用防锈剂处理轴承座。但是,这些防锈剂会降低轴承的压配合力,并增加工作中轴承从基座内脱出的风险。
BRG_3_DSTILL_Fact_sheet_Presssitz_Tectyl_Anwendung_IA_1_a916812493
测试:用不同防锈剂时轴承的脱出力
试验表明,几乎所有的防锈剂都会降低压配合力。而只有 TectylTM 300G Clear E 可增强压合度。
BRG_LAB_Fact_sheet_Presssitz_Tectyl_Testergebnis_CN_1_d20e193161
实验:在运动和力的影响下TectylTM 300G Clear E 带来的影响
即使在运动和力的影响下,TectylTM 300G Clear E 也可以让轴承实现更紧密的配合。在测试中,它的密封性几乎是不使用防锈剂的滑动轴承的两倍。
BRG_LAB_Fact_sheet_Presssitz_Tectyl_Testergebnis_CN_2_1a68220923
华东,华中,西部大区用户任何产品相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
上海,华北,东北,华南大区任何产品相关的问题请联系我
BRG_PPL_square_head_portrait_CN_12_c427645fb6
都成刚 Alvin Du iglidur®产品销售经理
座机: 021-80366943
邮箱: adu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_25_a37649e441
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版