三轴龙门用于Dr. BOY注塑机出料拣选

德国紧凑型注塑机厂商 Dr. BOY 与易格斯达成深度合作,将 LCA 低成本自动化三轴龙门系统集成至 BOY 35 E 系列注塑机,实现注塑零件拣选自动化升级。该方案在 2023 年德国 Fakuma 展会首次亮相,为注塑行业提供小巧、高效、低成本的自动化新选择。
问题和挑战
Dr. BOY 专注注塑设备领域,BOY 35 E 是其紧凑型机型,占地不足 2㎡。传统注塑机零件搬运依靠人工或气动拾取装置,不仅耗时耗力、灵活性差,使用压缩空气的成本偏高,难以满足客户高效自动化需求。
客户诉求:单台注塑机维护停机时,其余设备可继续生产,最大限度减少停机损失,摆脱气动设备局限,寻求更灵活经济的零件拾取方案。
解决方案
Dr. BOY 选择与易格斯合作,引入易格斯低成本自动化三轴龙门,作为 BOY 35 E 注塑机的高效拣选配套设备。
1. 结构设计:龙门采用免润滑、免维护设计,线性轴由防腐蚀铝材制成,滑块使用含固体润滑剂的高性能工程塑料,粉尘、脏污工况下可长期低摩擦运行,省去维护成本与停机时间。
2. 易用灵活:客户可通过在线配置工具,5 分钟完成配置与编程;可下载 CAD 图纸用于生产规划,还可搭配 RBTX 平台视觉系统、夹爪、电机、传感器等组件无缝兼容,软硬件配套。
项目评价
Patrick Messer 博士(Dr. BOY 应用技术主管):“多台小型注塑机往往比单台大型设备更节能、更经济,还能在有限空间内为客户提供更高灵活性。越来越多客户希望摆脱气动设备,转向电动驱动组件。易格斯电动三轴龙门不仅省去了压缩空气的成本,还能通过 Dr.BOY 定制软件轻松完成设置、调试与启动,仅需一次参考运行即可投入生产,完美填补了 BOY Handling LRS 与传统气动拾取装置之间的技术空白。”
Kai Schmitz(易格斯德国自动化技术与机器人产品经理):“我们的目标是让客户以低风险、低成本快速部署自动化解决方案。此次与 Dr.BOY 合作,正是将精密制造与柔性自动化结合的典范,为注塑行业小批量、多品种生产场景提供了高效可行的自动化路径。未来 Dr.BOY 与易格斯将持续深化合作,推动紧凑型注塑机与低成本自动化技术的融合创新,为全球注塑企业带来更高效、经济、灵活的生产方案,助力行业迈向智能化、低碳化生产新时代。”
机器人及自动化相关的问题,欢迎您联系我

刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话