请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 小型拖链 > 方便型 > 方便型拖链的应用案例 >

方便型拖链的应用案例

易格斯方便型系列拖链可应用于多个行业及场景。缩短装配时间是该系列拖链的核心特性之一。其采用的专属弹性耐用材料 igumid NB,更赋予产品多重应用优势:具备极佳柔韧性、符合 UL94-V2 阻燃等级认证,且适配无尘室环境。此外,一体成型的结构设计让 方便型拖链在成本性价比上极具性价比。需注意的是,由于材料本身固有刚性较低,方便型拖链不适用于超高负载场景。
典型应用行业及场景:
适用于洁净室环境、电子设备、办公设备、自动售货机、包装机械、木工机械、玻璃加工机械、自动售货机、通用机械制造等领域。

收割机
ECS_AP_application_for_easy_chain_CN_1_cc1f87ea5f
适配灵活运动场景,且适用于狭小安装空间
数据手套
ECS_AP_easy_chain_data_hands_CN_1_dc83934248
适配快速装配场景,且适用于无负载工况
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版