请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 机床行业 > 用于自动装载加工中心的装配拖链 >

用于自动装载加工中心的装配拖链

节省安装时间和空间

通常使用带有关节式机器人和大空间的存储系统来实现加工中心和旋转转换机的自动装载——这是一种高效但通常也较为复杂的解决方案。我们的客户开发了特别精密和强大的伸缩臂解决方案,用于装载来自众多制造商的标准机器。其独特之处在于:伸缩臂能够向两侧伸出,从而使系统能够为两台机床提供物料。伸缩臂的负载能力为400公斤,两侧的最大悬臂长度可达1,700毫米。

  • 需求:MH HEIDI 加工中心自动装载的可靠解决方案
  • 要求:空间节省和小弯曲半径,高负载能力,动态性
  • 产品:定制的装配拖链系统
  • 行业:机床
  • 优势:节省线束时间,由于即装即用的定制供能系统的保证,机器可在自动模式下可靠运行
FA_2718_8_29f1b05d22
应用难点
实现伸缩臂的双侧延伸需要一些设计技巧。在这里,使用的拖链系统扮演着关键角色。它必须能够承受重量、移动速度和紧凑性的要求,并实现高动态性,以确保伸缩臂能够向两侧延伸。

对于SEMA来说,在系统中创造尽可能多的存储位置也很重要,这就是为什么处理系统必须尽可能紧凑。最初的解决方案,即每个伸缩轴使用单独的拖链系统,无法实现。需要找到合适的解决方案。
解决方案
由于对重量、运行速度和紧凑性的要求,E4.38L系列拖链重量轻,适合高动态应用。由于安装空间有限,两条拖链最终相互组合,并以弯曲半径非常小的 S 形使用。拖链导轨在每个装载循环后自动返回基本位置,以避免在随后的运动中发生碰撞,因此两个拖链彼此相邻安装,但相对于彼此旋转180度,以便同时在两个方向上运动, 确保拖链保持固有的稳定性。

拖链的小弯曲半径对于电缆来说太小了。因此,这些电缆也是从易格斯采购。拖链和电缆被用作即装即用的定制预装配拖链系统,保证适用和节省安装及维护时间。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版