请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 舞台声光电 > 舞台机械 > 用于活动大厅的多媒体设备安装的电缆引导系统 >

用于活动大厅的多媒体设备安装的电缆引导系统

e-spool卷筒,高柔性电缆、使拖链系统更安全可靠、节省空间

背景介绍:舞台技术设备专家Alfa System Sas公司的任务是在现代化的活动大厅内让先进的多媒体设备能安全地安装并使用。为了确保将复杂的特定设备电缆能够安全地长距离布线到大厅的天花板上,该公司使用了igus的工程塑料拖链来引导电缆运行,拖链收卷在e-spool系统上;电缆,他们则采用的是适用于移动应用的chainflex高柔性电缆系列。

2157-vector-2022-12.jpg
已完工的GES2礼堂:礼堂采用了先进的多媒体技术,多媒体设备沿着精心设计的绳索结构移动。

简况

  • 所用产品:剧院用e-spoolchainflex高柔性电缆,如信号和控制电缆等
  • 要求:电缆导向装置可用于长行程且磨损小,卷起后拖链和电缆能安全存放
  • 行业:剧院和舞台技术
  • 为客户带来的益处:电缆导向装置的外观和性能俱佳,客户对其非常满意。
问题 解决方案
GES2礼堂是一个著名的活动场馆,其中采用了各种先进的多媒体技术,为了确保这些多媒体设备可靠安装和移动,需要为其设计一个特殊的电缆绞盘装置。意大利舞台和剧院技术专家AlfaSystemSas公司受委托完成这项任务,他们要保证射灯、投影仪、扬声器和其他舞台设备能顺利安装和可靠移动。

解决方案是将几个绞盘并排布置,每个绞盘移动一个杆子,昂贵的设备悬挂其上。另外,照明设备、投影仪和扬声器的动力和控制电缆也必须要被安全引导。

考虑到GES2礼堂是一个用来举办盛大活动的著名场馆,采用了先进的多媒体技术,因此它不仅对设备安装的清洁度有着严格的要求,也对所用的电缆类型及其性能有着严格规定。此外,设备的电缆导向装置也要是最高规格。不仅如此,高分辨率相机、扬声器、麦克风、灯光投影仪和其他设备对于它们所用的电缆也都各有要求。
 该应用采用了光缆和信号电缆等多种类型的电缆,这些电缆由配套的e-spool系统引导运行。每个e-spool系统都由一条拖链和卷筒组成,它能安全可靠、紧凑地卷收拖链和电缆。

之所以选择e-spool而非传统的电缆卷筒,是因为传统电缆卷筒通常需要搭配特制电缆使用,但是特制电缆大都没有经过真实应用测试,因此其性能不明。而e-spool可以在一个系统中同时引导多种管线,完全能够满足项目和多媒体技术的要求。

最终,e-spool系统被安装在机房的起重绞车旁边。从而,拖链通过一个特制的导轨和滚道被引导至各种设备处。

除了e-spool系统,该公司还采用了适用于移动应用的易格斯chainflex高柔性电缆系列。igus的电缆产品种类繁多,而且chainflex系列所有电缆都可享受最高36个月的质保
2157_vector_2022_4_b1ed7e84f4
易格斯的e-spool系统能紧凑地收卷和释放拖链,并可靠引导各种电缆至高科技设备。
2157_vector_2022_9_7cacc9e51d
用于引导和支撑水平运行拖链的导轨
2157_vector_2022_16_744c84b379
e-spool驱动器3D视图

您可能感兴趣的是:

如有任何问题,您可联系我们:

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版