请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 机器人应用 > AIDA标准 >
总览
筛选产品

AIDA标准

德国汽车制造商自动化倡议

易格斯可提供适用于AIDA标准的总线电缆、光缆、控制电缆、数据电缆,延长电缆第 1 - 6 轴和第 7 轴。通过连接全面检测后的延长电缆,我们可以自如地扩展机器人系统和界面。如有样品或进一步需求,请联系我们。

  • 适用于AIDA的预装配电缆,按需定制长度
  • 即插即用,快速交货,减少生产周期和停机时间
  • 专业团队支持,根据用户标准,快速提供解决方案
筛选产品
共 19 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
筛选:
总屏蔽
无卤素
耐冷却剂
海上平台
无尘室
抗UV
连接器A
连接器B
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版