请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 物流行业 > AGV智能仓储机器人 >

AGV智能仓储机器人

AGV是自动导引运输车Automated Guided Vehicle的英文缩写,也常被称作智能仓储机器人或者AGV小车,是指装备有电磁或光学等自动导引装置,能够沿规定的路径行驶具安全保护以及各种移载功能的运输车, AGV是轮式移动机器人(WMR——Wheel Mobile Robot) 的特殊应用。AGV是一种以电池为动力,装有非接触导引 (导引 )装置的无人驾驶车辆。 它的主要功能表现为在计算机监控下, 按路径规划和作业要求, 精确地行走并停靠到指定地点,从而完成一系列作业功能。
图片未找到
drylin®E 模组

传送台升降模组

对于快速移动的小车来说,重心高度越低,行驶稳定性和安全性越高。将物料搬运至指定地点后,常常因为接收物料的地方有一定高度,需要小车能自动调整,使用drylin®升降模组可轻松安静地调节AGV小车的传送台高度。

iglidur® 滑动轴承

传送台剪叉升降机构

在物料上、下线、与叉车配合搬运时通常都有高度差,剪叉升降机构因为稳定性好、结构紧凑和经济性,也非常适合于AGV小车做升降使用。在剪叉机构的每一个铰链处,使用iglidur®自润滑塑料衬套,无需维护、安静、耐磨。

传动台旋转

iglidur® PRT 回转环轴承

iglidur®PRT用于通常安装在需要有旋转功能的AGV小车上,因为自重轻、所需安装空间小、运行安静且无需维护,广受物流、汽车等行业的喜爱。

舵机管线保护

RBR圆周运动拖链

因大型AGV本体空间比较大,舵机功率高,线缆更长更粗,用户常常会青睐舵机旋转移动供电RBR方案。RBR, 即反向弯曲半径,拖链可以沿着两个方向弯曲,且可以根据需要设置成不同半径。我们可以提供电缆、拖链和导槽的全套定制方案。

应用案例

用于AGV的直线导轨滑块解决方案:drylin® ZLW 直线滑动轴承

对于AGV无人小车来说,可靠性高和免维护非常重要,因为这些小车系统经常要全天候工作,除此之外还需要灵活、操作效率高。 使用免维护的 igus® 解决方案不仅可以降低采购和维护成本,还可以提高设备的寿命,这一点我们从 Knapp 应用实例中就可看出。

> drylin 直线模组

任何应用相关的问题请联系我
中国行业经理
余飞 Henriqve Yu 物流行业经理
座机: 021-80366623
邮箱: hyu@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版