请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 健康医疗 > 养老及康复器材 > 外骨骼、假肢及矫形器 > 03系列拖链用于ABLE 外骨骼机器人 >

03系列拖链用于ABLE 外骨骼机器人

ABLE 外骨骼机器人是轻量化可调节髋膝助力型外骨骼设备,产自巴塞罗那,融合机器人技术、电机驱动、电力电子、精密制造及无线通信前沿技术,主打临床神经康复与步态训练。产品联合 200 余名患者及欧洲顶尖康复中心迭代共创研发,可有效提升行动障碍患者自主行动能力、改善生活品质,同时企业正布局家用版本,满足居家日常站立、行走等康复需求。项目采用03 系列拖链解决设备高频运动下的线缆防护难题,提升设备稳定性、使用寿命与安全性,实现轻量化、高耐久、降成本多重价值。

需要产品:拖链
技术要求:防护动力电缆和数据电缆,解决线缆弯折断裂问题
行业:医疗行业
为客户带来的价值:替代了客户原本研发的复杂结构,重量轻、结构紧凑,性价比高
ECS_AP_Able_2439_vector_CN_1_71ac6e331a
应用详情
背景
ABLE 外骨骼机器人主要投放临床康复中心,日均连续工作时长可达 8–10 小时,长期处于高强度循环工况。设备双腿各搭载髋、膝两台驱动电机,背部内置控制器,依靠线缆完成电池向电机的电力传输、控制器向电机的数据信号传输。产品定位要求结构紧凑、自重轻、性价比高,适配各类康复中心场地与预算;同时必须具备高安全冗余与高耐用性,可承受每日约 5000 次高速往复重复运动,属于受严格法规监管的医疗康复设备,对可靠性与使用寿命要求极高。

问题和挑战
1.设备高速高频往复运动工况下,传统传输线束极易弯折、磨损,频繁出现线缆断裂故障,严重影响整机运行可靠性。
2.ABLE开发团队曾尝试自主设计线缆防护结构,但工况复杂、结构适配难度大,无法从根本上解决线缆易损问题。
3.设备零部件超 1300 个,作为医疗设备,线缆破损后的维修拆装、合规检测流程繁琐,耗时耗力,后期运维成本居高不下。
4.产品需兼顾紧凑轻量化、高速运动适配、长期耐用与成本控制,普通防护方案无法同时满足多项要求。
解决方案
1. 产品选型:采用03 系列拖链,专门用于防护动力电缆与数据电缆,适配外骨骼腿部及背部运动走线布局。
2. 功能适配:拖链在保障线缆安全防护的同时,完全跟随设备灵活屈伸运动,适配高速、高频率往复工况,从根源杜绝线缆弯折断裂问题。
3. 专业定制支持:易格斯专业工程师实地现场了解产品结构与工况,针对性推荐适配拖链方案,替代自主研发复杂结构,落地高效省心。
4. 综合价值提升:借助易格斯拖链成熟线缆管理方案,设备实现结构紧凑化、轻量化设计,整机使用寿命与安全可靠性大幅提升;同时减少故障维修频次,省去复杂拆装与合规校验流程,显著降低时间与运维成本,也进一步提升了产品整体可持续使用价值。
2439_vector_2024_2_67523a24de
2439_vector_2024_3_51e800729c

(案例来源:vector 2024年参赛项目 )

product engineer for Jun
蒋勇军 Jun Jiang 拖链产品销售工程师
座机: 021-80366586
邮箱: jujiang@igus.net
product engineer for Jun
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版