主页 > 行业案例 > 汽车行业 > 车用轴承 > 在汽车上使用iglidur滑动轴承的五个原因 >
IGUS_GEN_seating_CN_1_812761ec12

在汽车上使用iglidur滑动轴承的五个原因

易格斯自润滑工程塑料轴承材料由基料、纤维、固体润滑脂组成,其中润滑成分均匀分布,持续为机械运动提供润滑、降低摩擦系数、延长机械寿命。由于不需要额外的润滑剂,污垢堆积导致的失效可大大降低,除此之外,易格斯自润滑工程塑料还能为汽车提供更多优势。
IGUS_GEN_seating_CN_4_95ca2389fe
第一个原因:节省40%的成本
持续的价格压力正迫使主机厂和零部件供应商不断优化成本, 低成本摩擦优化工程塑料是昂贵金属轴承的更优选项。如今,几乎每一辆汽车上都装有工程塑料轴承,替换传统的滚针、滚珠或者金属滑动轴承。 应用范围从座椅系统到发动机,变速箱拨叉,冷却水泵和动力系统。为什么工程塑料轴承比金属滚动轴承性价比更高?
  • 制造过程中所需的能量更少
  • 1立方米钢材需要11,000升原油;1立方米塑料 ,只需要1,000升原油
  • 生产时间短,交付快速
  • 在注塑过程中,可以根据模具穴数一次可生产多个零件,成本低
IGUS_GEN_seating_CN_3_7bab670edb
第二个原因:减重可达80%
环境保护法不断在提升车辆尾气排放标准,实现减排的方法之一就是减轻车辆自身重量。 因为重量越轻,油耗越低,对于新能源汽车来说,轻量化更是一直以为的重要话题,因为整车重量越轻,电池能耗就越小。

工程塑料轴承比传统的金属轴承轻约80%。随着汽车功能越来越多,轴承的使用数量也正变得越来越多。 这意味着在选择轴承材料时,重量是需要考虑的一个重要因素。

此外,原油的需求也大大减少,因此制造原油所需的能源也就更少,其次即使在使用过程中,也不需要任何额外的润滑剂。
IGUS_GEN_seating_CN_6_b6bba68816
第三个原因:降低噪音(嗡嗡声、吱吱声和咔哒声)
BSR是指由机动车辆部件和装配产生的所有噪音。 BSR测试,也称为噪音和咔嗒声测试,是一种来自汽车工业的声学方法,用于测量这些噪音的量。 模拟了具有相应振动的真实情况,并测量了噪声的量。车辆和部件工程师面临的技术挑战是识别出有“噪音”的部件,并尽可能用更安静的解决方案替换掉它们。

在这种情况下,主机厂的期望值总是在不断提高。 在混动或者纯电动替代传统的发动机情况下,噪音会变得更低,但与此同时,这些噪音由于没有发动机声音的存在也会使人更加敏感。 同时,在汽车内部也变得越来越安静。
BRG_GEN_recalibration_during_e_coating_process_IA_1_6263bad065
第四个原因:自校准
车身、整椅等一般都会使用电泳工艺来防止金属组件生锈,iglidur衬套不仅经过了大量的案例证实可以通过此过程,而且还能补偿间隙,降低调节手感对孔轴精度的依赖程度。下方视频说明了一种clip-on结构的衬套在电泳烘干过程中的变化:钣金冲孔的精度往往在H10~H11水平,环境温度在160℃~200℃保持20~30min,这样的温度和时长刚好使过盈安装的塑料材料软化,校准公差,冷却后贴合于冲孔表面,弥补冲孔的精度不足,保证了转轴转动时的阻尼感。同时塑料衬套对有毛刺和缺口的金属切口也形成了自我保护。
PM_0323_1_eb6b2f4185
第五个原因:设计自由度大,轴承安装灵活
强大的注塑工艺设计,使工件安装方便

采用我们的现代注塑模具设计方法,所需的iglidur滑动轴承几乎可以设计成任何几何形状、数量、材料。灵活的iglidur卡箍轴承,法兰衬套或者双法兰衬套,特别适用于在金属板解决方案中快速安装。此外,我们可以在48小时内为您提供所需的特殊几何形状的样品模具。

相关信息

任何应用相关的问题请联系我
中国汽车行业经理梁伟
梁伟 Ethen Liang 汽车行业经理
座机: 021-80366203
邮箱: eliang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_15_b58a1fefa8
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版