3D打印的拖链安装接头
简介
- 需要产品:igus大型3D打印机中的拖链安装接头
- 制造工艺:纤维挤出(FDM)
- 要求:材料性能要接近拖链的材料,承受拉力和弯曲力
- 材料:igumid®P190-PF
- 所属行业:3D打印
- 成功合作经验:单个零件只要几个小时就能生产出来,装有这些特殊件的3D打印机可以更紧凑、更具成本优势
igus在自建的大尺寸3D打印机中装有拖链,用来引导电缆以防止电缆断裂。这些电缆用来将控制系统与打印头、温度传感器、加热元件和步进电机相连接。拖链的一端与滑架固定,另一端与打印头一起来回移动。拖链与其他部件的组装需要用到定制化的安装接头。3D打印团队的工程师们使用熔融沉积制造(FDM)工艺,把纤维增强线材igumid P190制成了这些零件。FDM工艺只要几个小时就能打印出零件,并且可以直接在3D打印机的大尺寸3D打印机上进行测试。
问题描述
这台大尺寸3D打印机的拖链需要装备两个单独的安装接头,为了在打印过程中安全地引导连接各个关键部件的电缆。它们的材料性能应与注塑拖链的材料性能相似,并能够很好地承受任何拉伸和弯曲载荷。另外,打印机的运动部分还需要一个定制的移动端接头来连接拖链。安装支架不符合标准尺寸,必须单独制造。
解决方案

很明显,最快的解决方案就是用igus线材igumid P190对零件进行3D打印。使用金属钣金件本来是一种常见解决方案,但3D打印零件由于其重量轻、生产快且对零件结构要求灵活而更容易被接受。这种解决方案可以在几个小时内从3D打印机打印出精确贴合的特殊件,并直接安装到拖链的末端。独立设计的特殊结构在这里具有很大的优势,可以更节省空间。igus线材igumid P190与注塑成型的拖链材料也很相似,并且由于碳纤维增强,强度也很高。
通过3D打印轻松实现轻便和结构自由
增材制造是一种节约资源、非去除材料的工艺,为零散部件的生产提供了新的可能。本案例中,这种由两个自由移动的喷嘴逐层添加材料的打印方式,为更大胆、更复杂的几何结构生产开辟了新路,且成本不高。有了这种工艺,独立的几何形状、轻质的结构和高度的功能集成将变得可行,而无需付出很大的努力。
多材料3D打印 igumid P190 和 iglidur i190

在3D打印中,4K不是分辨率的意思,而是表示在一次打印过程中最多同时使用塑料的种类数量。在igus,一个3D打印件可以使用多达4种塑料。当然,每一种塑料都有其特殊的功能。因此,我们开发了坚固的igumid P150和igumid P190线材,为摩擦优化的iglidur®i150和i190提供结构辅助,并用于制造高适用性的耐磨件。igumid P190线材的强度是iglidur®i190的两倍,这使得在多材料打印中将两种材料结合在一起时,零件的使用寿命将非常长。
此应用案例中使用到的产品系列
实用工具