主页 > 行业案例 > 包装行业 > 饮料工业 > 定制化的瓶罐产品翻转器 >

定制化的瓶罐产品翻转器

采用易格斯 3D 打印方案,最高可节省 70% 成本

饮料、化妆品及食品行业的输送流水线中,饮料瓶、金属罐、玻璃罐等包装容器的精准换向是一道核心工序。高产能、高运行速度工况下,设备方案必须同时兼顾高性价比、灵活适配性与耐用性。此前行业普遍采用折弯钢丝或整块塑料铣削加工的产品翻转器,这类产品生产成本高昂、定制改造难度大,还会造成大量原材料浪费。而易格斯 3D 打印技术可完美解决以上痛点。采用耐磨 iglidur i150 耐磨打印线材制作的产品翻转器,可为生产商降低 70% 以上生产成本、减少 90% 以上原材料消耗,同时碳排放降低 85% 以上。定制化结构设计可适配所有尺寸的罐体,一体式检修开口便于设备清洁。该部件采用经过摩擦学优化的专用材料制造,适配工业环境长期连续运行。

项目概况
项目需求:适用于高速输送线(最高每小时处理 120000 罐)、高性价比且可灵活适配的产品换向解决方案
技术要求:可适配多种罐体尺寸、材料耐磨、交付周期短
所属行业:包装行业
客户落地成效:成本降低 70% 以上、原材料损耗减少 90% 以上、碳排放降低 85% 以上,交付周期缩短至 3 天
3_DP_3_DSTILL_printed_product_twister_beverage_application_1_05e73b9bf1
问题描述
以往产品翻转器由折弯钢丝或整块塑料铣削制成,存在诸多弊端:
  • 原材料消耗大、生产工艺资源消耗高,生产成本居高不下
  • 生产工艺复杂,交付周期漫长
  • 设计改动空间有限,难以适配不同规格罐体
  • 原材料浪费严重、碳排放高,整套生产流程效率低下
解决方案
新的产品翻转器采用 iglidur i150 线材制成,该材料专为工业设备连续运行工况研发。
  • 采用增材制造(FDM)工艺生产,无需开模,大幅降低制造成本
  • 摆脱复杂、耗时的传统加工工序限制
  • 内部螺旋式结构设计,即便在高速生产工况下,也能平稳、精准地完成罐体换向
  • 一体式检修开口设计,零部件清洁操作简单便捷
  • 可灵活适配不同输送带结构与各类罐体规格
3_DP_PROD_can_twister_iglidur_20_i150_15_b9e13c7d74
3_DP_PROD_can_twister_iglidur_20_i150_1_8e07d5437a
3_DP_PROD_can_twister_iglidur_20_i150_8_cb57cc11c5
与应用有关的任何问题请联系我
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_3_a12d9efb5f
夏宁翔 Ahren Xia 包装行业经理
座机: 021-80366455
邮箱: axia@igus.net
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_2_718d26998b
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版