主页 > 行业案例 > 包装行业 > 通用包装 > 3D打印抓手用于包装行业 >

3D打印抓手用于包装行业

简介
  • 需要产品:用于拧紧瓶盖的夹具
  • 要求:卫生, 免润滑, 高性价比, 供货快, 重量轻
  • 行业:化妆品包装
  • 制造工艺:熔融沉积制造 (FDM)
  • 材料: iglidur i150
  • 客户的成功:这种夹具可节省 85% 的成本,缩短 70%的交期。此外,所使用的 iglidur 线材的耐磨性是PLA 等标准材料的 50 倍
问题描述
Carecos Kosmetik GmbH 公司正面临一些问题:产品更换到期,该公司必须为其包装机制造新的夹具。这些夹具用来夹住盖子并将其拧到容器上。以往Carecos Kosmetik 总是选择铝制夹具。由于使用了复杂的铣削工艺,单个零件的成本高达 10,000 欧元,而且需要大约六周时间才能完成生产。在即将到来的工业 4.0 时代,能够经济地生产小批量产品变得越来越重要。厂家也在考虑寻找更便捷的 3D 打印替代方案。由于机械手的几乎每个元件都需要移动,并且会在表面、轴和销钉上滑动,因此必须使用即使在持续干磨的影响下也能可靠工作的3D打印材料。
解决方案
由于金属夹具成本高且生产时间长,Carecos Kosmetik GmbH 最初尝试使用 ABS 和 PLA 等标准塑料 3D 打印夹具。然而并没有得到满意的结果。然后,制造商求助于我们,找到了摩擦优化的线材 iglidur i150,这是一种非常坚固且抗冲击的 3D 打印材料,只需 10 到 12 小时打印夹具。
通常来说,金属部件在使用中必须润滑或安装单独的轴承。而 使用了3D 打印的 iglidur i150,与之前选择的铝材相比,该公司能够节省高达 85% 的成本和 70% 的生产时间。此外,金属夹具的重量是塑料夹具的 7 倍。除了 iglidur I150 之外,igus 还提供各种其他线材,用于在各种应用场景中打印耐磨部件。与聚丙交酯 (PLA) 等标准材料相比,这些材料的耐磨性提高了 50 倍,并且可以在所有市售 3D 打印机上进行加工。
应用中使用的产品系列
任何应用相关的问题请联系我
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_3_a12d9efb5f
夏宁翔 Ahren Xia 包装行业经理
座机: 021-80366455
邮箱: axia@igus.net
IGUS_PPL_Ahren_Xia_CN_2_718d26998b
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版