无缆绳电梯中的3D打印滑块
蒂森克虏伯电梯(TKE)为高层建筑开发了一种创新的升降系统——MULTI转换系统,其中,一种直线驱动装置持续移动轿厢,使其不仅能垂直和水平运动,还能斜向运动。此应用采用了由耐磨工程塑料iglidur I3制成的复杂3D打印滑动轴承,这种轴承快速可得且导向性能极佳。
- 所需产品: 用于直线驱动的特殊滑动轴承
- 制造方法: 激光烧结
- 要求: 快速交付、自润滑产品
- 所用材料:iglidur i3
- 行业: 电梯和自动扶梯
- 通过合作取得的成功: 虽然结构复杂,仍能快速交付;滑动性能出色,适用于直线导向
问题描述
由于轴承结构复杂且需要在短时间内尽快交付,所以客户决定采用增材制造工艺生产其所需的直线轴承。用于电梯直线导向的轴承材料要求能够满足可靠性和导向性能方面的高要求。
解决方案
由iglidur I3激光烧结制成的特殊滑块能够快速打印和运送。高性能iglidur I3工程塑料的特点是机械性能极佳和强度较高。由于含有固体润滑剂,由iglidur I3制成的部件无需任何额外的润滑。 因此它们特别耐磨损和耐用。

直线驱动可以垂直、水平甚至倾斜移动电梯轿厢。
蒂森克虏伯是拥有电梯技术和服务领域最先进技术的公司之一。 该公司在160年前推出第一台电梯,目前在电梯技术领域有了新的突破——即MULTI无缆绳电梯系统。
MULTI系统中,多个轿厢通过一根轴向上运动,再通过另一根轴向下运动,反复循环,类似于垂直循环导轨系统。 该系统的速度为6米/秒,电梯轿厢每隔15到30秒即可到达楼层。MULTI采用了创新型交换系统,直线驱动电机和导向杆能旋转90°。为了满足这种运动需求,它使用的是为磁悬浮列车系统研发的直线电机技术。 这种革命性驱动技术可以垂直、水平甚至倾斜移动电梯轿厢。
由iglidur I3打印的直线滑块——可靠用于电梯导向系统
位于罗特韦尔的246米高的蒂森克虏伯测试塔中,无缆绳电梯正在进行测试,该公司的德国研发中心也在这里。
对轿厢的指令与轿厢之间的通信通过天线完成。 用于通信的天线通过导轨导向。它们由直线滑块引导。这种滑块是由自润滑的激光烧结工程塑料iglidur I3制成,并由易格斯打印交付。 iglidur I3是最常用于打印耐磨特殊零件的工程塑料,它的特性包括极佳的强度和出色的机械特性。 客户可采购激光烧结粉末用于自己生产零件或通过易格斯的3D打印服务订购打印零件。实用工具