3D打印齿轮用于探照灯
极小的安装空间
简介

警察和救援机构经常需要进行夜间搜查。如果使用安装在车顶上的探照灯照亮周围的区域,人员就不必离开车辆。Standby GmbH公司希望通过引入更强大、更紧凑的探照灯,从竞争对手中脱颖而出。然而,新设计的小型步进电机需要配合使用非常精细的齿轮,这在市场上很难找到。因此,igus使用SLS工艺对这些特殊零件进行了高性价比的3D打印。
- 需要产品:用于驱动探照灯的极小步进电机的齿轮
- 制造工艺:选择性激光烧结(SLS)
- 要求:直径小,使用寿命长,几乎没有磨损
- 材料:iglidur i3
- 所属行业:多用途车
- 成功合作经验:超强的耐磨性,为新品探照灯提高了竞争力
问题描述
由于探照灯的安装高度较低,驱动单元选择了更小更强劲的步进电机。市场上的标准齿轮无法满足探照灯极其紧凑的安装空间,因此未被选为步进电机的驱动结构。此外,厂家还要求齿轮具有较长的使用寿命,因此零件的维护需要尽可能减少。Standby GmbH很快意识到小齿轮必须定制。最初的方案是注塑工艺。然而,由于所需零件数量相对较少,因此被认为是低性价比而否决。
解决方案
由iglidur i3粉末采用SLS工艺批量生产的齿轮,尺寸精度可达到±0.1mm。此外,材料iglidur i3由于其高耐磨性和自润滑的特性,能够让探照灯免维护运行。因此,igus 3D打印服务满足了Standby GmbH的所有要求。
3D打印的塑料齿轮究竟有多耐磨?
一开始,Standby GmbH自己也打印了一些齿轮样本来对比3D打印齿轮的耐用性。Standby GmbH的技术支持人员Klaus Pfiffer说:“结果非常出色。即使经过远多于设计规定的多次循环和工作时间,打印的齿轮和配合零件也没有磨损。而那些配合件或从动齿轮甚至不是由igulidur材料制成,而是由铝制成的。”
igus用于打印塑料齿轮的材料:iglidur i3,iglidur i6
由SLS工艺制成的高性能聚合物齿轮,其使用寿命是由普通塑料制成的机加工齿轮的五倍。在igus测试实验室中,这些值可以通过真实测试反复地得到确认。根据测试结果,材料iglidur i3、iglidur i6和iglidur i8-ESD适用于各个不同的领域。iglidur i3特别适用于直齿轮和锥齿轮,因为它具有更高的强度。其精确的尺寸和细致的表面也能用来加工其他齿形。除了iglidur i3外,iglidur i6也具有优秀的滑动性能,尤其适用于蜗轮或接触食品的应用。iglidur i8-ESD是需要满足防静电齿轮时的理想选择,比如用于防爆设备。除了测试不同的领域外,igus实验室的测试结果还能用于齿轮的在线使用寿命计算。用户可以根据我们收集的经验数据,直接输入自己的应用参数,来轻松地在线确定准确的使用寿命。
实用工具
任何应用相关的问题请联系我

王世杰 Quill Wang 3D打印产品经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话