请输入您需要搜索的内容
主页 > 材料&3D打印 > 3D打印 > 3D打印材料 > 3D打印齿轮用于血液检测仪 >

3D打印齿轮用于血液检测仪

急救利器:快速发现心脏病发作的自动设备

1308-manus-2023-2.jpeg心血管疾病目前在全球死亡率依然很高。如果患者怀疑心脏病即将发作,那么立即检测血液中的肌钙蛋白水平很可能挽救其生命。虽然在实验室可以花几个小时内检测出血液中的肌钙蛋白,但Cor.Sync开发的测量仪只需要大约八分钟就能提供同样准确的结果。为了确保测量的高精度,设备中的步进电机系统的转子必须能够以小于0.1度的精度移动,而igus的3D打印齿轮的低惯性让这一切成为可能。

  • 需要产品:轻便的齿轮用来提高步进电机系统的分辨率
  • 制造工艺:选择性激光烧结(SLS)
  • 要求:重量轻、耐磨、免维护、免润滑
  • 材料:iglidur i3
  • 所属行业:医疗设备
  • 成功合作经验:克服专利技术的技术障碍,提高预测心脏病发作的精度

问题描述

1308-manus-2023-12.jpeg为了准确记录血液中的肌钙蛋白浓度,厂家将一个步距角为0.9度的步进电机连接到两个串联的减速箱上,这两个减速箱的传动比都为100:1。而需要达到理论上0.00009度的分辨率,有一个明确阻碍,那就是金属齿轮的系统惯性。我们需要一种更轻的材料,让步进电机的扭矩足够克服系统的惯性。此外,医院工况具有特殊性,停机进行维护可能会让一些患者付出生命代价。这意味着,如果没有特殊情况的话,齿轮必须在没有润滑的情况下运行。此外,润滑剂可能对血液检测造成生物学干扰。

解决方案

由耐磨的iglidur i3塑料制成的3D打印齿轮,可以满足上述所有要求。在变速箱设计中,Cor.Sync一开始测试了几种金属材料。发现只有在刚润滑不久的时间内,它们的表现尚可。于是,设计改用为3D打印。依靠igus的3D打印服务,Cor.Sync终于可以减小惯性,实现了设计需求。除此之外,自润滑聚合物齿轮保证了系统免维护。

技术细节

血液检1308-manus-2023-7.png测从本质上其实是检测SPR光谱。肌钙蛋白浓度在1至100ng/L的临界范围内表明心脏病发作的风险增加。在Cor.Sync使用的技术中,步进电机需要能够在肌钙蛋白浓度为1ng/L时产生约0.009度的角度波动。因此,厂家选用0.9°步距角的步进电机与两个串联的减速箱配合。每个减速箱具有100:1的传动比,这样就能达到0.00009度的角偏移精度。然而,金属齿轮不适合这样的应用,因为它们相对于步进电机能够达到的扭矩来说太重了。igus的高性能聚合物的显著特点就是其低重量和耐磨性。

免润滑的igus产品

在医院环境中不适合使用润滑剂,因为它们可能会成为导致传染源传播的有利条件。因此,不仅是自润滑的iglidur i3齿轮,检测仪器还在设备的其他啊位置使用了免润滑igus部件。例如,光学系统由激光二极管和光电二极管组成,它们必须相互对准。为此,厂家将光学元件连接到用于drylin®W弧形轨道支架上,该支架能够在drylin W双轨上滑动,从而确保光学系统的同心度和对准性。

任何应用相关的问题请联系我
中国3D打印产品经理王世杰
王世杰 Quill Wang 3D打印产品经理
座机: 021-80366939
邮箱: qwang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_18_1d9b58748e
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版