主页 > 行业案例 > 包装行业 > 通用包装 > 3D打印齿轮用于药品定时分配器驱动装置 >

3D打印齿轮用于药品定时分配器驱动装置

简介
  • 所需元件:分药单元中的复杂锥齿轮与驱动元件
  • 制造工艺:选择性激光烧结(SLS)
  • 性能要求:适配小安装空间、免维护、使用寿命超 5 年
  • 所用材料:iglidur® i3(高性能工程塑料)
  • 行业:医疗行业
  • 合作成效:快速且低成本制造复杂元件、延长设备使用寿命、实现元件定制化设计以适配小空间
3_DP_AP_Kegelzahnrad_und_Antriebselemnt_fuer_Medikamentendispenser_iglidur_I3_IA_1_b19ea64cb2
应用详情
药品分配器可按照预先设定的程序,在指定时间精准分配独立包装的药品。JDM 创新有限公司(JDM Innovation GmbH)需要为一款个人药品分配器的分离单元,研发一套包含锥齿轮与直线驱动器的驱动组件。该分配单元需依据预设的用药方案分发独立药袋,因此对核心元件提出了明确要求:需适配设备内部极小的安装空间、具备免维护特性,且使用寿命需超过 5 年。

然而,采用标准注塑成型齿轮的方案进展受阻。这类标准齿轮不仅需要耗时的一次性组装作业,还难以满足设备对安装空间和使用寿命的特殊需求,严重阻碍了分配单元的批量生产。最终,易格斯(igus®)的 3D 打印服务解决了这一难题 —— 技术团队根据安装空间的个性化需求,先通过 CAD 设计完成复杂锥齿轮与直线驱动器的模型构建,再利用选择性激光烧结工艺制造出实体元件,成品可直接安装使用。

值得一提的是,此次选用的 igus® 高性能塑料 iglidur® i3,为元件的长寿命提供了关键保障。截至目前,该分离单元与齿轮组件已应用于约 400 台药品分配器中,每台设备日均分配药品次数最高达 5 次。此前开展的耐用性测试中,元件成功通过了 25,000 次切割作业的严苛考验,性能稳定可靠。
iglidur® i3:打造耐用耐磨元件的核心材料
iglidur® i3 材料内置固体润滑剂,无需额外润滑且免维护,这一特性在对卫生条件要求极高的医疗场景中尤为重要。除卫生优势外,iglidur® i3 制成的元件还具备优异的耐磨性能 —— 易格斯自有实验室测试数据显示,其耐磨性是传统激光烧结材料的 3 至 30 倍。同时,该材料拥有极高的机械强度,非常适合制造正齿轮、锥齿轮、驱动螺母、特殊滑块及球面轴承等精密部件。

易格斯实验室对齿轮的专项测试也印证了其优势:由 iglidur® i3 制成的正齿轮,使用寿命是聚甲醛(POM)铣削塑料齿轮的 5 倍。
除此以外,作为 3D 打印齿轮领域的专业厂商,我们还提供在线工具,辅助用户的定制化齿轮设计。
3_DP_AP_Kegelzahnrad_und_Antriebselemnt_fuer_Medikamentendispenser_iglidur_I3_IA_4_949931646e
问题描述
安装空间受限:药品分配器内部空间狭小,导致元件布局优化难度极大,标准注塑成型齿轮无法适配该空间需求。
驱动单元安装复杂:切割刀片的传输带需始终保持张紧状态,这一设计会对电动机驱动轴造成损伤,因此驱动元件的布局需打破常规。若采用标准齿轮,不仅需在元件性能上妥协,还需进行复杂的一次性组装,与批量生产的目标相悖。
长寿命要求严苛:核心元件需保证超过 5 年的使用寿命,传统材料与工艺难以满足这一需求。
解决方案
依托增材制造的设计自由度:利用 3D 打印技术的灵活性,可根据小空间安装需求精准定制元件结构,无需对设计进行妥协。通过选择性激光烧结工艺,采用 iglidur® i3 SLS 粉末制造的元件可直接安装测试,无需额外加工。
材料性能适配:iglidur® i3 SLS 粉末专为激光烧结工艺研发,具备卓越的摩擦学性能,其制成的元件使用寿命最高可达传统塑料元件的 30 倍,完美满足 5 年以上的使用需求。
缩短生产与交付周期:相比注塑成型工艺,3D 打印制造周期大幅缩短。常规项目中,元件交付时间通常为 2 至 3 天;针对紧急项目,易格斯可实现 24 小时内发货,为设备批量生产提供高效支持。
高效生产复杂几何结构
药品分配器分离单元中的锥齿轮组件需同时满足多重要求,小空间适配是核心挑战之一。设备内部通过传送带驱动滚刀运动,滚刀以 drylin® N 微型导轨作为直线导向机构,3D 打印制成的轴则通过金属板上的两个易格斯轴套进行导向。

若采用标准齿轮,不仅无法适配狭小空间,还会导致复杂的一次性组装,与批量生产计划冲突。而增材制造技术为这一难题提供了理想解决方案 —— 通过选择性激光烧结工艺,可轻松实现锥齿轮的定制化 CAD 设计与实体制造,让驱动单元在无需妥协的前提下完美嵌入分配器的小空间内。除元件的精准适配性外,易格斯高性能聚合物的耐用性也赢得了 JDM 创新有限公司的认可。
3_DP_AP_Kegelzahnrad_und_Antriebselemnt_fuer_Medikamentendispenser_iglidur_I3_IA_6_48517a5943
与应用相关的任何问题请联系我
中国3D打印产品经理王世杰
王世杰 Quill Wang 3D打印产品经理
座机: 021-80366939
邮箱: qwang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_18_1d9b58748e
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版