从原型到成品:3D 打印预装配滚珠轴承
项目概况
- 需求部件:3D 打印车辆转向系统用滑动轴承
- 制造工艺:丝材挤出成型(FDM,熔融沉积建模)
- 核心要求:小间隙、高强度、高耐磨性
- 所用材料:iglidur i150 耐磨线材
- 行业:汽车制造业
- 合作成果:轴承表面质量优异;无需模具,3D 打印实现快速生产,为研发争取更多时间;轴承间隙极小
英国公司 Scaled 3D 开展的 “变色龙”(Chameleon)项目,旨在研发一款完全由 3D 打印零部件组装而成的四轮车辆。在车辆测试过程中,其转向系统设计暴露出明显问题:转向轴承间隙过大,且磨损严重。为确保整车零部件均保持 3D 打印的特性,该公司亟需一种高强度、耐磨损的材料,以适配轴承的性能需求。经过对 igus旗下 iglidur i150 摩擦线材进行各种性能测试后,研发团队最终设计出一款由五个组件构成的滑动轴承。该轴承不仅间隙极小,且耐磨性能远超传统塑料材质轴承,成功满足了 “轴承也能通过 3D 打印制造” 的核心要求。
问题描述
1、转向系统性能缺陷:车辆转向系统的轴承间隙过大,导致转向精度不足,且存在快速磨损的风险,严重影响行车稳定性与安全性。
2、轴承性能要求:需研发间隙更小的转向轴承,且轴承需适配车辆其余部件的现有结构;滑动轴承厚度不得超过 20 毫米;下方轴承需设计分体式内圈,以适配转向柱(其两端各有一组径向螺栓)的安装需求。
3、材料强度不足:此前使用的标准聚乳酸(PLA)材质轴承,强度无法满足车辆转向系统的工况要求。
解决方案
1、选定专用材料:Scaled 3D 最终选用经摩擦学优化的 iglidur i150-PF 摩擦丝材。该丝材适配大尺寸 3D 打印机,在滑动工况下具备出色的强度、韧性及层间附着力,能同时满足轴承的机械性能与耐磨需求。
2、优化轴承结构:将轴承重新设计为五组件滚珠轴承,并先以原型件形式进行测试。测试结果显示,在旋转偏心载荷作用下,该轴承的间隙极小;且由于最终成品将采用与原型件相同的工艺制造,研发阶段的测试数据具有极高的参考价值。
3、适配转向系统:针对 “变色龙” 项目的转向系统,进一步开发了双轴承系统,确保轴承与整车结构的完美兼容。
“变色龙” 项目:个性化、可持续的创新应用
来自英国的“变色龙”项目的主要目标是开发一种完全来自 3D 打印机的车辆。该项目的核心目标是打破传统汽车大规模量产模式,实现 “快速、定制化” 生产;同时借助无模具增材制造技术(3D 打印),推动回收材料在车辆制造中的应用。据 Scaled 3D 介绍,未来有望实现 3D 打印车辆及结构件 100% 使用回收材料;目前,2020 年推出的首台原型车已成功采用 30% 的回收材料。3D 打印的高效性为项目带来显著助力 —— 大型零部件(重量 1.375 千克)的最长打印时间仅需 83 分钟,这意味着零件可在同一天内完成设计、打印与测试。相较于铣削、注塑等传统工艺,3D 打印的速度优势极大提升了车辆研发的自由度,而零件几何形状的设计灵活性也进一步支撑了研发创新。
谨慎的研发历程
为全面验证 iglidur i150 摩擦线材的摩擦学特性,Scaled 3D 先进行了小尺寸部件测试 —— 打印的嵌套圆柱体在未经处理的情况下,表面质量已优于其他材质;随后进行大尺寸部件打印,其表面质量依然表现出色。
基于测试结果,团队用 iglidur i150 重新打印需替换的滚珠轴承。结果显示,iglidur i150 材质的轴承滚道与保持架适配性良好,能实现低摩擦运行,最终形成了五组件滚珠轴承的成熟方案。
与应用相关的任何问题请联系我

王世杰 Quill Wang 3D打印产品经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话