3D打印齿轮用作方程式赛车链条张紧器
用塑料制作的坚固部件
被用作电机链条的张紧器,这些小齿轮必须非常坚固。在这个案例中,iglidur塑料也证明了其性能远远优于普通塑料。易格斯致力于为运动的应用开发高性能塑料,采用同样的激光烧结(SLS)3D打印技术,以及相同的运动条件:5Nm转矩和12rpm转速,齿轮的传统材料PA12因为摩擦系数高,其寿命仅为521次循环,而iglidur i6在100万次循环之后只显现出了轻微的磨损。“这个实验数据向我们表明,iglidur i6是非常可靠的”,温加滕大学生方程式车队学生代表Richy Göser 说道,“以前,我们用的是滚珠轴承张紧器,但是行驶不到20公里就会出现故障,这很影响我们的成绩,因为最长的比赛是22公里。我们很期待2019赛季易格斯3D打印齿轮的表现。”
3D打印快速制作特殊形状工件
3D打印选择性激光烧结(SLS)工艺过程中,铺粉机在平台上一层层平铺极薄的塑料粉末,然后激光按照3D模型将相应位置的粉末熔融,冷却之后就能形成所需要的工件。“多亏了易格斯的3D打印,省去了我们的车削工艺设计,这是会花费很多时间和精力的”,Göser说到。