请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2025新品 > 2025年导轨滑块新品 >

2025年导轨滑块新品

drylin W
WW-01-HYD1
DRL_PROD_WW_10_30_T15_01_HYD_1_1_9bb6c516a2
紧凑型卫生设计滑块
严格遵循EHEDG准则,无死角、无坡度,冲洗便捷。其圆角设计可防止污垢和细菌附着,有效减少细菌、病毒滋生空间。适用于食品加工、制药等高卫生要求行业。
WWP-06-20-04-A230
DRL_PROD_WWP_06_20_04_A230_FDA_XX_1_719f2f5e10
符合 FDA 标准的微型超轻紧凑经济型滑台
由 iglidur A230 制成,可与新型不锈钢 drylin W 双导轨 WS-06-20-ES 配套使用。该滑台符合食品和制药行业的使用合规要求。
WA181MP-01-10-HYD1
DRL_PROD_WA_181_MP_01_10_HYD_1_1_69923db575
符合卫生设计直线滑动轴承
专为食品领域打造,其卫生设计严格遵循灵活构建的准则。轴承配备宽大的冲洗槽和倒圆角结构,能够实现快速且无残留的清洁,确保卫生与安全。
WW-06-20-T415-ES2-A160
DRL_PROD_WW_06_20_T415_ES_2_A160_fda_icon_EN_1_1c2be9a836
符合FDA标准的微型滑块
配A160材料滑动膜的0620微型滑块外壳为高品质不锈钢,整体符合FDA标准,耐腐蚀性强。与尺寸15的微型循环滚珠轴承可1:1替换,特别适合食品、医疗和制药行业。
WS-06-20-ES
DRL_PROD_WS_06_20_ES_1_88213f4049
微型不锈钢双轨
drylin W 系列中最小的不锈钢双导轨,适用于特殊需求场景,如与水接触、清洁、化学环境、温度变化等。它极为坚固耐用,由 316 不锈钢(AISI 316 ti)制成。
WS-ES-HYD
DRL_PROD_WS_10_30_ES_HYD_2_1_b7a3f02305
卫生设计的螺栓连接不锈钢导轨
  • 设计简单,易于清洁
  • 适用于可能存在易燃气体的环境
  • 100%无腐蚀
  • 双轨
WS-06-70
DRL_PROD_WS_06_70_CA_undrilled_1_a9188f136b
扁平导轨尺寸扩展
导轨宽度为70毫米,完美适配80毫米宽标准铝制结构型材。其设计扁平、外观设计不扎眼,连接快速,搭配drylin W线性构建套件,能满足多样化功能需求。
WS-06-70-AR
DRL_PROD_WS_06_70_AR_undrilled_1_92c4e6c5a2
防反射扁平导轨
06-70尺寸的导轨新增防反射涂层版本。其设计紧凑,适用于小安装空间。与标准80毫米滑块兼容,安装便捷,轻松应对自动化任务,满足客户多样化需求。
WE7UMS-01-ES
DRL_PROD_WE_7_UMS_01_25_ES_MINI_EN_1_2d58da9d8f
紧凑型直线轴承
耐腐蚀且坚固。新型窄型 drylin W 线性外壳采用不锈钢材质,有四种尺寸,适用于所有 drylin W 单双圆形导轨,安装尺寸为 Ø10 - 25 毫米
WWBK-06-20-04
DRL_PROD_WWBK_06_20_04_1_2cd2ca3704
用于弧形导轨的滑块
滑块采用三点灵活支撑,转弯最小弯曲半径仅100毫米。在人体工程学要求高的场景中,如沿弧线引导显示器和控制元件,可确保操作方便、安全,实用性极强。
WJRM-71-16-AL
DRL_PROD_WJRM_71_16_AL_1_72bc676722
预紧型混合滚轮直线轴承
drylin W 混合滚轮轴承常用于手动调节,融合了塑料滚轮的平稳运行与坚固的滑动轴承技术,能有效承受侧向力,且无需润滑油,系统运行更加高效、环保。
WJ200UMA-01-10
WJ_200_UMA_01_10_AL_2_4082_CMYK_a954340062
锌压铸直线轴承
采用锌压铸工艺制造线性外壳,可节省高达50%的成本。轴座可直接在导轨上更换,无需拆卸。现有安装尺寸为10的直线滑架随时可改装,维护更便捷。
WW-06-70-08-AL
DRL_PROD_WW_06_70_08_AL_1_aa8fd9f153
锌压铸滑台
设计节省高达25%的整体宽度,安装在80毫米宽的铝制结构型材上时,系统侧面平整,无突出,空间利用更高效。
WW-06-70-08-AL-AR
DRL_PROD_WW_06_70_08_AL_AR_1_84fbcb40d8
防反射滑块
滑台表面覆以防反射涂层,有效提升可视性,减少眩光干扰。其整体设计平整简约,在自动化单元中近乎隐形,低调外观显著降低碰撞风险,保障设备稳定运行。
WW-06-70-08-AL
DRL_PROD_WW_06_70_08_AL_1_aa8fd9f153
铝合金滑台
紧凑型drylin® W直线滑动轴承滑台推出铝制版本,提供60mm、80mm、100mm三种长度可选,且100%免润滑。
WWBCX-06-20-04
DRL_PROD_WWBCX_06_20_05_1_c66034e686
弧形导轨专用滑台
专为凸凹弧形导轨设计的滑台,应对小安装空间的挑战。空间越小,导轨型材弯曲半径越小,滑座需更强适应性。凭借新型06安装尺寸双导轨,即便在狭小空间,也能实现圆形及符合人体工程学的调整,满足多样化需求。
WWH-71-16-120-25-AL
DRL_PROD_WWH_71_16_120_25_AL_1_e09dd5d57a
带预加载混合滚轮轴承的线性滑台
将四个 WJRM-71 轴承与坚固耐腐蚀铝板完美结合,它适用于座椅,以及在运动时负载极小,但静止时需承受高负载的场合。
WWP-10-30-06
DRL_PROD_WWP_10_30_06_PFAS_FREE_EN_1_7a52d8e439
不含PFAS全塑料经济型滑台
经济型工程塑料滑架,首款不含PFAS/PTFE的塑料滑台,专为W直线滑动轴承的紧凑安装尺寸1030设计。其整体形状优化,让组装过程变得简单高效。
WWP-LM
DRL_PROD_WWP_10_30_06_LM_PFAS_free_EN_1_b6cc2b7c04
不含PTFE的微型可锁定滑台
配备drylin® W锁定机构,在1030安装尺寸下,巧妙融合线性调节与指定锁定点停止功能,精准控制,高效便捷。
WW-06-20-T415-ES2
DRL_PROD_WW_06_20_T415_ES_2_1_MINI_EN_1_ebef2aac14
不锈钢微型滑台
不锈钢微型滑台,最小尺寸的也可采用不锈钢材质。它专为高耐腐蚀性与耐介质性的应用而生。搭配高性能工程塑料iglidur® J衬垫,确保在不锈钢导轨上实现卓越的运行性能。
WWS-AL
DRL_PROD_WWS_16_60_15_with_WS_16_60_15_1_12f0c8a51e
安装尺寸为06的紧凑型窄款滑台
可巧妙嵌入外壳内,这一设计使线性系统总宽度节省高达15%。当安装于80毫米宽的铝型材导轨上时,系统侧面无任何突出,完美契合空间需求。
WJRM-51-20
DRL_PROD_WJRM_51_20_AL_BB_3_4be5c88d80
双滚子轴承
双滚子轴承相较于单滚子混合轴承,可承受双倍载荷。其集成的自调心功能,确保滚轮均匀受力,提升运行稳定性和可靠性。
drylin T 直线导轨滑块
DRL_PROD_TW_42_15_1_PFAS_FREE_EN_1_8e2a0576b2
材料不含PFAS/PTFE的滑块 TW-42-15
drylin® T 导轨滑座凭借与标准循环滚珠轴承导轨相同的安装尺寸和整体高度,让替换过程变得极为简便。TW-42系列的4种尺寸产品,不仅操作和安装便捷,其材料中无PFAS/PTFE的特点也备受关注。滑动元件采用iglidur® JPF材料,确保了出色的摩擦性能和可靠性。
drylin NT 抽屉导轨
NT-60-4-AR
DRL_PROD_DRL_PROD_NT_60_4_AR_200_pfas_free_icon_EN_1_b2c87e4e0b
防反射无 PTFE 抽屉导轨
可实现长达 2000 毫米的无缝调节,自润滑免维护,运行安静
NT-60-4
DRL_PROD_DRL_PROD_NT_60_200_R200_L200_pfas_free_icon_EN_1_8490e9c169
不含PTFE的抽屉导轨
滑动元件由不含 PTFE 的 iglidur JGPF® 材料制成,可确保平稳、安静的运行
NTP-27
DRL_PROD_PFAS_free_telescopic_drawer_EN_1_f2095e9457
NT抽屉导轨中最轻的,全塑料款
可伸展125毫米,重45克,配备弹簧预紧元件,安装快速简便,且有无PFAS组件版本
NT-35-4
DRL_PROD_PFAS_free_telescopic_rail_EN_1_f85816960a
无 PFAS 抽屉导轨
drylin NT-35 伸缩导轨可安静地伸展至 600 毫米
drylin N 带锁紧的菱形滑块
不仅拥有极其扁平的设计,还具备可变弹簧预紧功能。用户可根据需求精准定义位移力,轻松实现无粘滑效应的调整。
带螺栓孔的滑块NWV-42-27
DRL_PROD_Prism_slide_with_pin_EN_1_66134be6ca
带通孔的滑块NWV-41-27
DRL_PROD_Prism_slide_with_bore_EN_1_7a363a92ae
带螺栓孔的滑块NWV-42-20
DRL_PROD_prism_slides_size_20_with_spigot_EN_1_d0de40a838
带通孔的滑块NWV-41-20
DRL_PROD_prism_slides_size_20_with_hole_EN_1_7c4ffd4581
新型带锁紧菱形滑台
DRL_PROD_NSV_01_20_4_97b76dabd0
NSV-01-20 带孔和不带孔
导轨宽度仅20毫米,高度仅8毫米。能节省25%的安装空间,减轻40%的系统重量,为紧凑型应用提供高效解决方案。另外,材料不含PFAS/PTFE,可满足医疗技术和汽车行业对低雾化的要求。
质量保障
直线导轨的4年质保
IGUS_LOGO_guarantee_all_HKS_7_CN_2_b2524f60c2
使用在线工具 drylin 线性技术专家(DLX)和 drylin 驱动专家(DDX),您只需点击几下,即可检查适用性、确定直线导轨或线性轴的预期使用寿命并下单或咨询。现在,再点击一次,您就能为计算出的使用寿命获得质保,最长可达四年。
ROHS-3 REACH
DRL_PROD_ROHS_3_REACH_konform_EN_1_3ff13c343f
新品
所有 drylin 线性导轨以及 drylin N 和 NSV 中适用的所有黄铜嵌件均符合 RoHS-3 和 REACH 标准
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版