主页 > 关于我们 > 应用大赛 > Manus | 自润滑塑料轴承类技术应用大奖赛 > 2025年manus大奖赛中国赛区评奖 >

2025年manus大奖赛中国赛区评奖

2025年manus大奖赛中国赛区
为了鼓励和表彰各领域的工程师们的大胆创新,igus易格斯今年举办了首届manus中国赛,共征集到93个创新应用。经高校、行业专家、工业媒体等六位评委的综合评审,丘陵折腰拖拉机、牙科CT、全自动AI水检系统、手指康复仪和AGV物流机器人等创新应用分别获得金奖、银奖、铜奖和环保奖。

从阡陌纵横的丘陵到精密入微的医疗场景,从智慧流转的物流动脉到守护健康的康复器械,参赛应用的多样化、智能化和精准化让评委们留下了深刻的印象,也再次展现了易格斯免润滑免维护的工程塑料的广泛适配性。未来,期待更多创新应用与易格斯的技术融合,以创新之力,打破传统局限,为各领域注入新活力,驱动产业升级与社会进步,助力中国制造业迈向新质生产力的发展新征程。
IGUS_GEN_manus2025_China_CN_6_dbe6438739
2025 年 manus 奖中国赛区得主
manus金奖
IGUS_AP_manus2025_China_CN_1_ba540700cb
洛阳拖拉机研究所的丘陵折腰拖拉机
国内山地丘陵地区的平均坡度超过15°,且地块细碎化特征显著,传统大型拖拉机无法进行精准作业。因此,洛阳拖拉机研究所针对这一地形特点专门研发出了一款轮式拖拉机,通过折腰转向设计,将转弯半径缩短至2.8米,搭配双向驾驶功能,有效提升了小区域作业效率。

为了应对爬坡带来的应力、长期脏污环境下使用的需求,洛阳拖拉机研究所选用了易格斯的免润滑轴承iglidur系列,它们不仅抗冲击、高负载,还可以避免因为使用润滑油而污染土壤。这款结构紧凑的拖拉机可以轻松应对复杂作业环境、助力中国山地丘陵地区逐步走出“无机可用”的困境,因此获得了manus中国赛区金奖。
manus环保奖
IGUS_AP_manus2025_China_CN_5_af4880be61
极智嘉的自主移动机器人
从AGV自动导向车到自主移动机器人AMR,极智嘉一直致力于持续提升物流机器人的智能化高度。除了加强设备的视觉导向使其能灵活决策行走路径外,极智嘉还通过节能设计和效率提升,减少单位订单的能耗和碳排放,践行绿色物流。此外,医疗、食品等行业等终端用户还对清洁生产有着严苛要求,这也是极智嘉选择免润滑且免维护的易格斯运动塑料的原因之一。
而且,易格斯产品还具有轻量化和使用寿命长的特点。经测试,一台使用8条drylin导轨后的AGV同比减重5kg,这意味着驱动力的减少和碳排放的降低。同时,在AGV的举升、平移等机构里采用了 iglidur滑动轴承,对于运动摩擦位置实现了自润滑免维护,并具有耐腐蚀低噪音的优点,降低了维护成本。因此,评委们一致决定将环保奖颁给极智嘉的自主移动机器人。
manus银奖
IGUS_AP_manus2025_China_CN_2_6eab583b99
菲森科技的牙科CT
菲森科技一直致力于提供空腔数字化解决方案,从Dentrix系列到Matrix系列,正逐步成为临床医生都喜欢的AI诊疗中枢。其最新的口腔CBCT实现三大临床级升级:0.01mm级运动精度,诊疗过程噪音<55分贝和千万次免维护设计。

凭借免润滑、耐磨损的优势,易格斯drylin ST系列被深度集成到探头调节系统中,不仅满足低噪音需求,而且使用寿命长,特别适配日均200+人次的超负荷诊所场景。
manus铜奖Ⅰ
IGUS_AP_manus2025_China_CN_3_f658bf98ca
力合科技的全自动AI水检系统
全自动AI水检系统是一种基于 “智能采样 - 批量自动检测 - 达标分析” 的成套监测技术方案,日处理样品量可达 500 个以上。在其关键的取样设备上采用了易格斯的HSQ 紧凑型提升旋转单元,与原来使用金属滚珠的升降机构来比,尺寸更加紧凑、噪音更小,并且耐腐蚀、自润滑,拥有更高的性价比。
manus铜奖Ⅱ
IGUS_AP_manus2025_China_CN_4_010613f6a4
翔宇医疗的手指康复仪
手指康复仪则是通过刺激手指关节和手腕关节,使患者生理性关节液产生良性循环,减轻关节肿胀,从而助力手部功能的康复。这台小巧仪器的底部支撑组件中使用了易格斯的drylin导轨,不仅适用于狭小应用和高频运动场景,且不需要润滑和免维护。
2025年manus中国赛区奖项
IGUS_GEN_manus_hand_gold_1_199c76d8ca
一等奖 (一名)
  • manus® 金奖
  • ¥10000 元奖金
IGUS_GEN_manus_hand_silver_1_2838154e0e
二等奖 (一名)
  • manus® 银奖
  • ¥5000 元奖金
IGUS_GEN_manus_hand_bronze_1_e84e3f3a17
三等奖 (两名)
  • manus® 铜奖
  • ¥3000 元奖金
IGUS_GEN_manus_hand_green_1_2b428f200d
新增奖(一名)
  • manus® 环保奖
  • ¥5000 元奖金

什么是manus?

manus 奖是由igus 创立,用于表彰工程塑料滑动轴承在工业应用中最具创意、最经济和最可持续应用的奖项。manus 奖从 2003 年开始创立,每两年评选并颁发一次。专家评审团将在参与者的应用中评出4个奖项:金、银、铜和绿色轴承奖。

专家评审团
IGUS_GEN_manus2025_jury_CN_2_f861abd1ce
禇兴安
  • 江苏新美星包装机械股份有限公司
IGUS_GEN_manus2025_jury_CN_3_28bc22e8d1
曹军义
  • 西安交通大学机械学院教授
IGUS_PPL_fred_lu_CN_1_383921c57a
卢飞
  • 易格斯中国 轴承部总经理
CARL_Patrick_isales_66261cdad6
Patrick Carl
  • 易格斯滑动轴承国际销售总监
IGUS_GEN_manus2025_jury_CN_1_648672f2e1
傅昆
  • 《食品饮料工程》主编
IGUS_GEN_manus2025_jury_CN_4_a27ab76873
王新云
  • 《工程机械周刊》社长
任何活动相关的问题请联系我
IGUS_PPL_Leon_Li_CN_1_3b83805756
李寒骏 Leon Li 数字营销专员
座机: 021-80366984
邮箱: leli@igus.net
IGUS_PPL_Leon_Li_CN_2_9b658beb71
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版