English
iglidur® G,套筒轴承,毫米

尺寸
收起

Ø d2 [mm]
3 收起
倒角(f4) [°]
30 收起
倒角(f1) [°]
30 收起
斜角长度(f4) [mm]
0.5 收起
Ø d1 [mm]
1.5 收起
斜角长度(f1) [mm]
0.3 收起
b1 [mm]
2 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
E10 收起
压配后d1上公差 [mm]
0.054 收起
压配后d1下公差 [mm]
0.014 收起
轴公差
h9 收起
b1公差
h13 收起
一般性能
收起
二氧化碳排放当量(件) [kg]
0.0032 收起
最大放射性辐射
3 · 102 Gy 收起
对钢动态摩擦系数
0,08 - 0,15 μ 收起
机械性能
收起
短期直线最大运行速度 [m/s]
5 收起
连续直线最大运行速度 [m/s]
4 收起
连续摆动最大运行速度 [m/s]
0.7 收起
短期旋转最大运行速度 [m/s]
2 收起
连续旋转最大运行速度 [m/s]
1 收起
短期摆动最大运行速度 [m/s]
1.4 收起
最大允许表面压强 [MPa]
80 收起
应用要求-行业标准证书
收起
RoHS 2符合欧盟标准2011/65/EU
可检测
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
物理和温度性能
收起
载荷 [MPa]
78 收起
工作温度下限 [°C]
-40 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
220 收起
连续运行时的最高温度 [°C]
130 收起

销售咨询
滑动查看更多