安装和公差

- 当压入孔中时,塞规的通端应能容易通过轴承
- 使用3点检测法,被压入后的轴承的内径必须在规定公差范围内的测量平面上(如图)。
- 孔的倒角加工不合适。这可能导致轴承材料在压配合过程中被刮掉
- 使用定位销。这会导致压配合过程中内径变大
- 孔没有按照推荐的公差等级加工(通常是H7)
- 基座材料太软。这会导致轴承安装时基座孔被扩张
- 轴不在推荐公差范围之内
- 没有在测量线内测量轴承
加工工艺 | 车削 | 钻孔 | 磨削 |
| 刀具材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 进给 [mm] | 0.1 - 0.5 | 0.1 - 0.5 | 可达 0.5 |
| 刀具调整角度 [mm] | 5 - 15 | 10 - 12 | |
| 刀具倾斜角度 | 0 - 10° | 3° - 5° | |
| 切削速度 [米/分] | 200 - 500 | 50 - 100 | 可达 0.5 |