请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 与iglidur®工程塑料轴承配合使用的轴有哪些要求? >

与iglidur®工程塑料轴承配合使用的轴有哪些要求?

iglidur®工程塑料轴承通常情况下对轴的要求比其他类型的轴承低,从而降低成本。

一般来说,低成本的轴往往表面硬度较低,粗糙度较高,而这些特点也会加快轴承的磨损,甚至刮伤轴表面。但在多数工况下,iglidur®工程塑料轴承允许在许多不同的轴上运行,也包括低硬度、低表面粗糙度的轴。
IGL_GEN_Auswahl_der_richtigen_Welle_DE_1_49a973c30c

轴的硬度

对于大多数公司来说,降低成本都需要重点考虑。而能否使用低成本的轴则取决于所选择的轴承。

例如,对滚珠轴承或青铜轴承,需要非常坚硬(60HRC或更高)和光滑的轴表面。轴必须比所使用的轴承材料更硬。便宜的轴材料通常更软,就不适合这类应用。

而塑料允许在各种不同硬度的表面运行,因此提供了更多选择。您完全可以选择价格最低的轴配合适合工况下最便宜的iglidur®轴承材料,并确保轴承和轴的使用寿命在您计划的设备的使用寿命范围内。

 

表面粗糙度

轴的表面粗糙度也会影响到轴承的性能。

粗糙度过高的轴会加剧轴承的磨损。粗糙的轴表面可以像锉刀一样,在运动过程中分离轴承表面的小颗粒。

粗糙度过低的轴也不合适。这将导致静态摩擦和动态摩擦差异太大,进而导致爬行现象(运动时快时慢)和噪音发生。

污垢和颗粒的影响

来自环境中的细小颗粒,当它们进入运动表面,就会给轴和轴承带来损坏。这些颗粒可能是污垢、灰尘或者纸屑、纺织纤维。而工程塑料滑动轴承通过嵌入材料中固体润滑剂进行自润滑,在脏污环境中也能更持久运行。由于轴承没有涂抹油脂,污垢颗粒既不易被吸入也不会粘附在轴和轴承上。因此,在肮脏环境中使用更便宜的轴也成为了可能。

任何产品相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版