请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > Q 型导轨滑块 > drylin® Q型导轨端盖 >

drylin® Q型导轨端盖

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
DRL_VID_drylin_t_change_long_new_CN_1_12aa547ebc
  • 夹爪 / 传感器转接套件
  • 抗扭矩
  • 更高灵活性
  • 作用力柔性缓冲
产品代码
尺寸
收起
Q [mm]
7.5 展开 收起
B [mm]
45 展开 收起
总高 [mm]
25 展开 收起
B1 [mm]
27 展开 收起
B2 [mm]
12 展开 收起
Ø d1 [mm]
3.5 展开 收起
L [m]
19 展开 收起
d [mm]
4 展开 收起
B3 [mm]
31 展开 收起
B4 [mm]
10 展开 收起
LS [mm]
15 展开 收起
一般性能
收起
重量【kg or kg/m】
0.000335 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥112.55
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价不含税
¥99.60 /个
总价不含税
¥99.60
税额税率13%
+ ¥12.95
总价 含税
¥112.55
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版