English
SKF12O.1.1.10
技术参数
收起
重量 [Kg/m] [kg/m]
0.046 收起
Chamber count
1 收起
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
12 收起
Left arrow anchor length [mm]
0.6 收起
Right arrow anchor height [mm]
2.3 收起
Opener height [mm]
3.35 收起
Opener width [mm]
4.3 收起
Left arrow anchor width [mm]
2.7 收起
Right arrow anchor length [mm]
1.1 收起
Right arrow anchor width [mm]
1.6 收起
Arc length [mm]
12.75 收起
Left arrow anchor height [mm]
4.4 收起
宽度 [mm]
24.5 收起
重量
收起
重量 [g]
45.68 收起

销售咨询