English
SKF12C.1.1.10
技术参数
收起
重量 [Kg/m] [kg/m]
0.036 收起
Chamber count
1 收起
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
12 收起
Right arrow anchor length [mm]
1.6 收起
Right arrow anchor width [mm]
1.45 收起
Left arrow anchor length [mm]
0.6 收起
Right arrow anchor height [mm]
2.2 收起
Arc length [mm]
18.5 收起
Left arrow anchor height [mm]
4.4 收起
宽度 [mm]
21.5 收起
Left arrow anchor width [mm]
2.7 收起
重量
收起
重量 [g]
36.39 收起
一般性能
收起
全封闭设计

销售咨询
滑动查看更多