English
ReBeL全集成谐波齿轮 | 安装尺寸105

产品信息
- 集成了电机、控制系统和编码器的一体化减速器
- 输出端带编码器和固定法兰
- 无刷直流电机(外部转子)
- CAN 总线电机驱动板
- 由于采用了 igus® 高性能工程塑料,该谐波减速器比传统减速器轻 25%
- 更多信息,请访问我们的ReBeL wiki
产品代码
尺寸
收起
外径d [mm]
105 收起
总高 [mm]
66 收起
重量 [g]
900 收起
一般性能
收起
机械使用寿命
100万次循环 收起
最大输出扭矩 [Nm]
20 收起
额定扭矩 [Nm]
15 收起
Output speed
10 收起
无刹车 + 电机编码器 收起

销售咨询
滑动查看更多