请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > ReBeL Cobot 协作机器人 > ReBeL® 一体化关节,105外径,集成减速器、电机、控制系统和编码器 >

ReBeL® 一体化关节,105外径,集成减速器、电机、控制系统和编码器

Picture 01
Picture 01

产品信息

  • 集成了电机、控制系统和编码器的一体化减速器
  • 输出端带编码器和固定法兰
  • 无刷直流电机(外部转子)
  • CAN 总线电机驱动板
  • 由于采用了 igus® 高性能工程塑料,该谐波减速器比传统减速器轻 25%
  • 了解更多信息,请参阅我们的ReBeL® Wiki。
产品代码
尺寸
收起
外径d [mm]
105 展开 收起
总高 [mm]
66 展开 收起
一般性能
收起
最大输出扭矩 [Nm]
20 展开 收起
额定扭矩 [Nm]
15 展开 收起
Output speed
10 展开 收起
带刹车 + 电机编码器 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥6940.51
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(套)
产品单价
¥6,142.04 /套
不含税
总价
¥6,142.04
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥798.47
总价
¥6,940.51
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版