请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > Scara 水平关节机器人 > 4自由度带外壳 SCARA >

4自由度带外壳 SCARA

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Picture 03
Drawing 01

产品信息

  • 有效载荷2 Kg
  • 工作半径:560 或 600 mm
  • Z 轴行程: 500 mm
  • 自由度: 4
  • 速度: 20 次/分钟
  • 最低使用寿命:250 万次
  • IP防护等级IP45,防溅水
产品代码
尺寸
收起
工作范围
600 mm 展开 收起
重量 [kg]
20.3 展开 收起
一般性能
收起
自由度个数
4自由度 展开 收起
重复位置精度 ± [mm]
0.5 展开 收起
最大有效负载 [kg]
3 展开 收起
节拍
20 展开 收起
工作温度
收起
短期可承受最高环境温度 [°C]
50 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_20_67e04ee941
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be

产品咨询

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版