请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > ReBeL Move 移动机器人 > ReBeLMove Pro - PBL | 带有货架系统的移动机器人 >

ReBeLMove Pro - PBL | 带有货架系统的移动机器人

Picture 01
Picture 01
Picture 02
ReBeLMove Pro 传送带升降型自助移动机器人(AMR)系统高度集成,全接口兼容,支持 IoT、VDA5050、REST、SAP、ERP 等工业标准接口 ;单台AMR部署即可快速投入生产,降低自动化落地门槛 ;模块化设计支持快速调整功能,适配工艺灵活变更
ReBeLMove 主打轻量化、模块化、高性价比的自主移动解决方案,面向中小企业、教育机构、产线物流、服务场景,降低自动化门槛 ,可独立搬运,也可搭配 ReBeL 协作臂组成移动协作工作站,完成产线物料 A→B 自动转运、上下料补给、教育科研机器人实训平台、餐饮 / 服务场景配送、辅助作业等

产品信息

  • 视觉灯光信号指引,实现精准取料
  • 无需铺设导向标识及轨道
  • 可随时灵活增配自主移动机器人(AMR)
  • 大幅降低工作人员体力负荷
产品代码
尺寸
收起
尺寸(长x宽x高)
795 x 560 x 195 mm 展开 收起
一般性能
收起
最大有效负载 [kg]
900 展开 收起
最大速度 [m/s]
2 展开 收起
电气参数
收起
额定电压
52 V 展开 收起
续航 [Ah]
29 展开 收起
特性和认证
收起
标准和认证
undefined 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版