请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > ReBeL Move 移动机器人 > ReBeLMove Pro | 移动机器人平台 >

ReBeLMove Pro | 移动机器人平台

Picture 01
Picture 01
ReBeLMove 主打轻量化、模块化、高性价比的自主移动解决方案,面向中小企业、教育机构、产线物流、服务场景,降低自动化门槛 ,可独立搬运,也可搭配 ReBeL 协作臂组成移动协作工作站,完成产线物料 A→B 自动转运、上下料补给、教育科研机器人实训平台、餐饮 / 服务场景配送、辅助作业等

产品信息

  • 操作便捷:依托直观化应用程序,落地部署简单
  • 灵活通信:支持 REST API、IoT 设备等多种通信方式
  • 内置导航软件,可选配车队管理功能,兼容 VDA5050 标准
  • 续航约 8 小时
  • 最大承载量 250kg,最大牵引重量 900kg
产品代码
尺寸
收起
尺寸(长x宽x高)
795 x 560 x 195 mm 展开 收起
重量 [kg]
250 展开 收起
一般性能
收起
最大有效负载 [kg]
250 展开 收起
Max. tensile load [kg]
900 展开 收起
最大速度 [m/s]
2 展开 收起
电气参数
收起
额定电压
52 V 展开 收起
续航 [Ah]
29 展开 收起
Operating Time [h]
8 展开 收起
特性和认证
收起
标准和认证
undefined 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版