English
ReBeLMove 移动机器人

- 操作便捷:依托直观化app应用程序,落地部署简单
- 灵活通信:支持 REST API、IoT 设备等多种通信方式
- 智能调度:集成车队管理功能,实现高效作业
- 续航能力:约 8 小时连续操作时长
- 负载性能:额定承载 50kg,最大牵引重量可达 100kg
产品代码
尺寸
收起
尺寸(长x宽x高)
710 x 410 x 540 收起
重量 [kg]
42.2 收起
一般性能
收起
最大有效负载 [kg]
50 收起
Max. tensile load [kg]
100 收起
最大速度 [m/s]
1 收起
电气参数
收起
额定电压
25.6 V 收起
续航 [Ah]
27 收起
Operating Time [h]
8 收起
特性和认证
收起
标准和认证
undefined 收起

销售咨询