English
ReBeL 机械手套件 - 施迈茨(Schmalz)真空吸盘

一套完整配套组件,可将施迈茨 CobotPump 真空发生器对接易格斯 ReBeL 协作机器人。
- 调试快速便捷
- 尺寸紧凑、重量轻便
- “拾取 - 放置(pick & place)” 应用场景的理想选择
套装包含:
- 带 ReBeL 专用连接线的 CobotPump 真空发生器
- 2 种不同规格的吸盘
- 适配板(含配套螺丝)
产品代码
尺寸
收起
尺寸(长x宽x高)
63 x 73,4 收起
重量 [g]
230 收起
一般性能
收起
Max. Vacuum value [mBar]
-600 收起
Max. Nominal flow rate [m³/h]
0.096 收起
Recommended workpiece weight [kg]
3 收起

销售咨询